Manguera hidráulica de Parker – 520N/528N | #520N-4


LOADING IMAGES
520N-4

Manguera hidráulica de Parker – 520N/528N | #520N-4

Parflex fabrica las mangueras hidráulicas termoplásticas 520N/528N con un tubo central limpio y termoplástico que reduce significativamente la posibilidad de fallos en los orificios de los pasadores.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (pulg): 1/4
  • Tipo de manguera: Standard
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Factor de diseño: 4:1
  • Medio: Air, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids, Water, Welding Gases (Nitrogen)
  • Cumplimiento con especificaciones: DNV GL, MSHA, SAE J517 and 100R8
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 34.5 MPa, 345 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
  • Radio de curvatura mínimo: 2 inch, 51 mm
  • Conector compatible: 56 Series
  • Aplicación: Fluid Handling, Hydraulics, Manufacturing, Industrial, Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, Food & Beverage Processing, Pneumatics
  • Diámetro interior: 1/4 inch, 6 mm
  • Peso: 0.07 lb/ft, 0.10 kg/m
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyamide (PA)
  • Material de la cubierta: Polyurethane
  • Material del refuerzo de la manguera: Aramid Fiber
  • Diámetro exterior: 0.510 inch, 13 mm
  • Estilo de productos: Standard
  • Tamaño: -4
Safety Warning

Información del artículo

La manguera hidráulica termoplástica 520N/528N de Parker es una manguera de alta presión que cumple con las especificaciones SAE 100R8, con un peso más ligero y un diámetro exterior más pequeño que el 100R2. Reemplaza la manguera de goma 100R2 donde se requiere una mayor flexibilidad, compatibilidad de fluidos y durabilidad de la cubierta. Esta manguera flexible cuenta con un diseño muy desarrollado, disponible en construcciones de líneas dobles y múltiples, para garantizar un alto rendimiento en aplicaciones de sistemas y circuitos hidráulicos y neumáticos. Al ofrecer características superiores, como un peso reducido y capacidades de flexión mejoradas, la manguera de alta presión Parflex 520N/528N combina una variedad de ventajas para cumplir con los requisitos la aplicación en los crecientes mercados de tratamiento de fluidos y sistemas neumáticos industriales.

Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industrial
• Neumático industrial
• Construcción
• Equipos móviles

Características/beneficios:
• Más ligero, con un diámetro exterior más pequeño que el modelo 100R2 para facilitar el montaje
• Respuesta rápida
• Presión de trabajo de hasta 5000 PSI

Aplicaciones:
• Circuitos y sistemas hidráulicos y neumáticos
• Ideal en aplicaciones de agua caliente
• Equipos de manejo de materiales
• Máquinas herramienta
• Equipos de construcción

Certificaciones/cumplimiento:
• Cumple/supera las normas SAE 100R8
• Aprobado por MSHA 520N
• 528N cumple con SAE J517 para fugas de menos de 50 microamperios por debajo de 75 000 voltios por pie.

Especificaciones técnicas:
• Tubo: Nailon
• Refuerzo: Fibra de aramida
• Cubierta 520N: Negro, poliuretano perforado
• Cubierta de 528N: Naranja (sin conductor), poliuretano sin perforar
• Presiones de rotura nominales de 73 °F/23 °C
• Utiliza racores de la serie 55 o 56, dependiendo del tamaño
• Diseños dobles y multilínea disponibles
• El diámetro interior de la manguera es nominal

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Parflex Division

1300 N Freedom Street

Ravenna, OH 44266 USA

Teléfono

+1 (330) 296-2871

Fax

+1 (330) 296-8433

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687563