La manguera hidráulica de uso general 540N de Parker cumple o supera la norma SAE 100R7, está aprobada por MSHA y cuenta con una cubierta mate para un bajo coeficiente de fricción. Es una de las mangueras termoplásticas más populares que ofrece Parker y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Con una excelente compatibilidad química y la capacidad de soportar una mayor gama de compatibilidad con fluidos en comparación con la manguera SAE 100R1AT, la 540N es una solución superior para aplicaciones que implican el transporte de fluidos, gases y otros medios, como pulverización agrícola, agua caliente, fluidos ignífugos y más.
Mercados:
• Agrícola
• Industrial
• Máquinas herramienta
• Automatización
• Tratamiento de fluidos
Características/beneficios:
• Cubierta mate para un bajo coeficiente de fricción
• Soporta una mayor gama de compatibilidad con fluidos que la manguera SAE 100R1AT
• Colores especiales bajo solicitud
• Configuraciones de líneas dobles y multilínea disponibles
• Excelente compatibilidad con productos químicos
• Tubo principal limpio
Aplicaciones:
• Sistemas hidráulicos y neumáticos
• Fumigación agrícola
• Mezcladores de espuma de poliuretano
• Fluido resistente al fuego
• Transferencia de aire o agua
• Varillas de lavado de automóviles
• Equipos de limpieza de alfombras
Certificaciones/cumplimiento:
• Cumple/supera SAE 100R7
• Aprobado por MSHA
Especificaciones técnicas:
• Tubo: Nailon
• Refuerzo: Fibra
• Cubierta: Poliuretano, perforado
• El diámetro interior de la manguera es nominal
• El diámetro exterior de la manguera es máximo