Sellado de Aceite de Clipper de Uso General (LUP, LPD, LDS, RUP, RPD) | #11528 H1L5


LOADING IMAGES
11528 H1L5

Sellado de Aceite de Clipper de Uso General (LUP, LPD, LDS, RUP, RPD) | #11528 H1L5

Los perfiles de juntas de aceite LUP, LPD, RUP y RPD Clipper® de Parker son sellos de eje rotatorio de un solo labio de uso general.


Especificaciones técnicas

  • Perfil: LUP
  • Anchura (pulg): 0.500
  • Diámetro del eje (pulg): 11.500
  • Diámetro interior (pulg): 12.500
  • Estilo de productos: General Purpose
  • Opciones de material de polímero: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Velocidad de corte máxima: 2500 ft/min, 12.7 m/sec
  • Tamaño: 0.250 to 62.500 inch
  • Desviación del eje máxima: 0.010"
  • Desalineación máxima del eje con el diámetro: 0.010"
  • Presión de trabajo máxima: 0 to 7
  • Tipo de junta: Composite Rubber/aramid Fiber Heel
  • Material de junta del eje: Rubber
Safety Warning

Información del artículo

DISPONIBILIDAD: Una muestra de los números de pieza de Parker se muestra en el configurador superior para materiales y tamaños seleccionados. Si no se muestran los materiales y dimensiones requeridas, la ayuda con la configuración del número de pieza puede encontrarse en los documentos de la literatura en la pestaña de Soporte al Producto. Contacta con Parker para requisitos fuera de los rangos habituales.

Los perfiles de juntas de aceite LUP, LPD, RUP y RPD Clipper® de Parker son sellos de eje rotatorio de un solo labio de uso general. Sus materiales de construcción —una carcasa exterior densa y un labio suave y flexible— están moldeados concéntricamente como una sola unidad. El diámetro exterior de fibra de goma/aramida no metálica y compuesto de caucho/aramida, o "talón", forma un ajuste de presión sin fugas en la carcasa, ajustándose a pequeñas irregularidades superficiales. Un muelle de liga proporciona una carga constante y uniforme del labio en el eje durante la vida útil del sello. El muelle mantiene el labio de elastómero en contacto con el eje durante velocidades más altas y también ayuda a contrarrestar el encompresión normal y el desgaste del material del labio.

Los sellos de aceite Clipper de uso general proporcionan una excelente retención de grasa y salpicaduras ligeras de aceite. También está disponible el Perfil SUD, que cuenta con un labio secundario para excluir polvo ligero, fluido o contaminación.

Nota: Cuando corresponde, la información mostrada corresponde a perfiles RUP sólidos. Los perfiles de la serie "R" suelen dividirse para su uso en aplicaciones donde el equipo no puede desmontarse debido a limitaciones de tiempo. Para la numeración de piezas, tamaños y atributos de los sellos divididos, consulte la serie de productos Split Clipper Oil Seal.

Materiales: Los números de pieza aparecen en la oferta estándar de compuestos NBR Clipper Clipper (material H1L5) y pueden producirse en compuestos alternativos. (Consulte el documento de la literatura sobre numeración de piezas en la pestaña de Soporte de Producto para instrucciones sobre cómo configurar un compuesto alternativo.) Los materiales comunes para este producto incluyen:
H1L5 - Labio NBR: T emp -20F / +250F
H5L16 - Labio FKM: Temperatura -40F / +400F
H1L20 - labio XNBR: Temperatura -30F / +250F
H1L30 - labio HNBR: Temperatura -40F / +300F

Velocidad de la superficie del eje:
LUP/LPD: Hasta 3.200 fpm (16,3 m/s)
SUD: Hasta 2.500 fpm (12,7 m/s)
RUP/RPD: Hasta 2.000 pies por minuto (10,2 m/s)

Rango de tamaño:
LUP/LPD: 0,250 a 62,500 pulgadas (5,0 a 1587,0 mm)
LDS: 0,750 a 25,000 pulgadas (19,0 a 635,0 mm)
RUP/RPD: 0,500 a 65,000 pulgadas (13,0 a 1651,0 mm)

Máximo de Runout Dinámico del Eje (TIR): 0,010"

Desalineación máxima (STBM): 0,010"

Presión máxima:
LUP/LPD/LDS: 0 – 7 psi, dependiendo de la velocidad del eje
RUP/RPD: 0 – 3 psi, dependiendo de la velocidad del eje

Aplicaciones típicas:
Los perfiles de juntas de aceite de Clipper de uso general están diseñados para aplicaciones como motores eléctricos, cajas de cambios, bombas, ventiladores, mesas de escape, rollos de papel, mezcladoras y equipos personalizados.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

ENGINEERED POLYMER SYSTEMS DIV

2220 SOUTH 3600 WEST

SALT LAKE CITY

UT

UNITED STATES

84119

Teléfono

8019723000

Fax

8019734019

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687567