GFG2PK18V-10 - Válvula de control de flujo de 2 vías - Serie GFG2 | Parker NA

Válvula de control de flujo de 2 vías - Serie GFG2 | #GFG2PK18V-10

Click to View CAD Model
GFG2PK18V-10

Válvula de control de flujo de 2 vías - Serie GFG2 | #GFG2PK18V-10

2-way flow control valves series GFG provide pressure compensated flow for a precise movement control. The valve design largely compensates temperature variations.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de válvula: Without check valve
  • Mecanismo de bloqueo: Without lock
  • Caudal: 0.080 to 18 L/MIN
  • Material de la junta: FPM
  • Tipo de compensación de presión: Internal control
  • Serie del producto: Flow valve
  • Tipo de accionamiento: Manually
  • Tipo de montaje: Subplate
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Conexión del puerto: NG06
  • Configuración: N/A
  • Tamaño de la conexión: N/A
  • Tipo de conexión: N/A
  • Función: 2-way, Without check valve
  • Presión de trabajo máxima: 315 bar
  • Caudal: 0.080 to 18 L/min
  • Índice de caudal máximo: 18 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: FPM
  • Peso: 1.1 kg
  • Material del cuerpo: Steel
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s 2-way flow control valves series GFG ensure a constant flow rate independent of pressure and temperature fluctuations. The GFG is optionally equipped with a built-in check valve for the return flow.

Markets:
• Industrial
• Machine tools

Features/Benefits:
• Pressure compensated flow – movements are precisely executed
• Wide range of different flow rates – enables fine adjustment
• Short delivery time - no warehousing necessary
• External port (P) to block flow from A to B
• Optional reverse flow check valve
• Turn knob with cylinder lock (option S)

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications
• Machine tool

Design:
The 2-way flow control valves are used with a triangular flow restrictor and a subsequent pressure compensator. The setting of the flow rate can be locked by a cylinder lock in the adjusting knob against unauthorized adjustment (option S).

Function:
The fluid enters through port A through the flow restrictor. Downstream of the flow restrictor the pressure compensator is located. The control edges are provided by four radial bores in the poppet, which are fully open to port B in the neutral position. Optionally the flow from A to B can be blocked by external pilot pressure applied to port P (option X). This can be used to avoid unintended initial movements of actuators. The flow adjustment is done via the hand knob with an adjusting angle knob of 270°.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478