Filtro de aire comprimido de alta presión de la serie GH (para presiones de hasta 350 barg) | #GH3/350A


LOADING IMAGES
GH3/350A

Filtro de aire comprimido de alta presión de la serie GH (para presiones de hasta 350 barg) | #GH3/350A

Filtros de alta presión para aplicaciones de aire comprimido de hasta 350 barg con caudales optimizados y un diseño de carcasa mejorado para lograr una alta eficiencia energética, la máxima fiabilidad y un funcionamiento seguro.


Especificaciones técnicas

  • Temperatura de funcionamiento: 2 to 50°C (35 to 122°F)
  • Elemento compatible: 1050A
  • Valor de filtración (micras): N/A
  • Caudal: 365 m³/hr @ 350 barg (215 cfm @ 5076 psig)
  • Drenaje: Manual
  • Tipo de conexión: ½ inch BSPP
  • Tipo de filtro: Oil Vapour Reduction
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Compressed Air Filter
  • Serie del producto: GH350
  • Aplicación: Compressed Air and Nitrogen Gas Applications
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
    Food & Beverage
    Automotive
    Electronics
    Pharmaceuticals
    Medical & Dental
  • Clasificación de eficiencia del filtro: n/a
  • Contenido de aceite residual: 0.003 mg/m³ - 0.003 ppm(w)
  • Diferencia de presiones: Dry: < 300 mbar (< 4.35 psi)
    , Saturated: n/a
  • Materiales de fabricación: Housing
    Aluminum, anodized

    Seal
    NBR
  • Presión de trabajo: 350 bar Maximum, 5076.0 psig Maximum
  • Temperatura de funcionamiento: 2 to 50 °C, 35 to 122 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: PED Fluid Group II, TR
  • Intervalo de carga del elemento: When oil vapour is detected
  • Altura: 355.0 mm, 14 inch
  • Anchura: 80.0 mm, 3.1 inch
  • Peso: 2.8 kg, 6 lb
Safety Warning

Información del artículo

Los filtros de alta presión de la serie GH de Parker domnick hunter se han diseñado para su uso en aplicaciones de alta presión de hasta 350 barg. Las innovadoras características estructurales de la carcasa del filtro ofrecen un montaje fiable, así como un manejo sencillo y seguro para la sustitución del elemento de filtro. Una de las características esenciales de la estructura es la doble junta tórica, que protege la carcasa roscada de la contaminación y la humedad y, por lo tanto, evita que la rosca sufra corrosión. Además, la segunda junta tórica impide que las piezas de la carcasa del filtro sufran un bobinado excesivo.

Mediante la fijación del elemento de filtro a través de la rosca de la base atornillada a la varilla de refuerzo, proporciona una excelente seguridad operativa, incluso bajo las pulsaciones de presión con un funcionamiento intermitente, que son comunes en las aplicaciones de alta presión.

Los medios plisados altamente efectivos en cuatro grados diferentes ofrecen una superficie del elemento cuatro veces superior a su tamaño, en comparación con el diseño envuelto convencional. El resultado es una velocidad de flujo reducida y una separación eficiente, al mismo tiempo que una caída de presión baja; esto permite reducir los costos durante el funcionamiento y ofrece un rendimiento de separación fiable.

Características
• Optimización de los caudales y carcasa del filtro compacta.

• Diseño de la carcasa mejorado con sellado de junta tórica doble.

• Fijación del elemento de varilla roscada.

• Elementos plisados.

• Filtro completo que incluye el elemento de filtro y el drenaje manual.

• También hay disponibles filtros opcionales sin drenaje.

• Todos los tamaños de filtro ofrecen conectores para la instalación de manómetros de presión diferencial calibrados.

Dimensionado y selección
Para garantizar que se cumpla con las especificaciones de pureza del aire indicadas, es posible que se requiera más de un grado de filtración.

Nota importante: Para garantizar las prestaciones adecuadas de pureza del aire, los filtros de aire comprimido deben presentar el tamaño correcto para proporcionar una presión mínima de servicio y un caudal de entrada máximo mediante los factores de corrección que se encuentran en la hoja de datos del producto.

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Teléfono

+44 (0)191 402 9000

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066