Válvula de escape de seguridad: serie P33/Pneumatic Division Europe | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Estilo de productos

Tipo de puerto

Tamaño del puerto

Conexión de solenoide

Conexión del sensor

Manómetro

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de escape de seguridad: serie P33/Pneumatic Division Europe Válvula de escape de seguridad: serie P33/Pneumatic Division Europe Válvula de escape de seguridad: serie P33/Pneumatic Division Europe Válvula de escape de seguridad: serie P33/Pneumatic Division Europe

Válvula de escape de seguridad: serie P33/Pneumatic Division Europe

Válvula escape seguridad P33: elimina de forma segura el aire atrapado en la máquina en caso de avería o parada electrónica. Se supervisa externamente, diseñada para la arquitectura de seguridad de 2 canales hasta categoría 4, nivel rendimiento E.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • Industria: Industrial<br>Automoción<br>Embalaje, Automotive, Packaging
  • Aplicación: Sistemas neumáticos de seguridad (hasta la categoría 4/nivel de rendimiento "e")
  • Tecnología: Neumática
  • Tipo de productos: Válvula de escape de seguridad
  • Estilo de productos: Electroneumática (accionada por solenoide)<br>Supervisión externa<br>Con/sin arranque suave, Externally Monitored, With Soft Start, Without Soft Start
  • Función: 3/2 normalmente cerrado
  • Presión de trabajo máxima: 150 psig, 30 barg
  • Presión mínima de trabajo: 10 psig, 2 barg
  • Caudal: Hasta 265 SCFM, Hasta 125 dm3/sec, Hasta 7500 L/min
  • Tipo de puerto: NPT<br>BSPP, BSPP
  • Tamaño del puerto: 3/4 de pulgada inch
  • Tipo de montaje: Montaje en línea/independiente o modular (en P32/P33 FRL)
  • Material del cuerpo: Aluminio fundido
  • Material de la junta: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Voltaje de entrada: 24V DC VDC
  • Conexión eléctrica: Dos conexiones M12
  • Cumplimiento con especificaciones: Categoría 4, nivel de rendimiento "e" según la norma EN ISO 13849-1 (pendiente)
  • Temperatura de funcionamiento: De 4° a 50° °C, De 40° a 120° °F
  • Altura: 17,87 (sin inicio suave)<br>26,19 (con inicio suave) cm, 26.19 cm (with Soft Start), 7.03 (without soft start)<br>10.31 (with soft start) inch, 10.31 inch (with Soft Start)
  • Anchura: 8 cm, 3.15 inch
  • Longitud: 10.93 cm, 4.3 inch
  • Peso: 1,9 (sin inicio suave)<br>2,9 (con inicio suave) kg, 2.9 kg (with soft start), 4,2 (sin inicio suave)<br>6,5 (con inicio suave) lb, 6.5 lb (with soft start)
Safety Warning

Descripción completa del producto

La válvula de escape de seguridad P33 es una válvula de seguridad 3/2 normalmente cerrada, redundante y controlada externamente. La función principal de esta válvula es garantizar un escape rápido y seguro del aire atrapado en una máquina, en el caso de que se produzca una avería en el circuito de seguridad o en una situación de parada electrónica de emergencia gracias a un diseño de dos canales redundantes para lograr un funcionamiento a prueba de fallos. Este producto cumple con los más altos estándares de seguridad para aplicaciones, lo que incluye hasta la categoría 4, PL e.



Mercados:

• Industria general

• Embalaje

• Automoción



Características/beneficios:

• Diseñada para su aplicación en maquinaria, para realizar el escape del aire atrapado durante una parada electrónica o en condiciones de avería.

• Permite que la maquinaria permanezca en estado seguro, sin energía residual acumulada.

• Disponible con un inicio flexible ajustable para permitir una introducción gradual de la presión en la maquinaria durante la puesta en marcha.

• El diseño de dos canales permite una redundancia para lograr la máxima seguridad.

• Los sensores de presión de estado sólido proporcionan un control de estado preciso y fiable en caso de avería.

• Los conectores M12 para solenoides y sensores hacen que el producto sea fácil de instalar.



Aplicaciones:

• Sistemas neumáticos de seguridad (hasta la categoría 4/nivel de rendimiento "e")





Cumple con:

• Normas internacionales: cumple con la Directiva de maquinaria y las normas EN ISO 13849-1 y EN ISO 13849-2 para Piezas relacionadas con la seguridad en circuitos de control.


Documentos relacionados

×
Productos Estilo de productos Tipo de puerto Tamaño del puerto Conexión de solenoide Conexión del sensor Manómetro
P33DB96AAEN [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33DB96AAEG [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33DB96AAED [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33DB96AAEM [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33DB96ABEN [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EN] - None
P33DB96ABEG [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33DB96ABED [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33DB96ABEM [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33DB96ACEN [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33DB96ACEG [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33DB96ACED [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33DB96CAEN [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33DB96CAEG [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33DB96CBEN [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EN] - None
P33DB96CCEN [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33DB96CCEG [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33DB96CCED [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33DB96DAEN [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33DB96DAEG [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33DB96DAED [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33DB96DAEM [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33DB96DBEN [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EN] - None
P33DB96DBEG [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33DB96DBED [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33DB96DBEM [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33DB96DCEN [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33DB96DCEG [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33DB96DCED [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33DB96DCEM [P33D] - Without Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33TB96AAEN [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33TB96AAEG [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33TB96AAED [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33TB96AAEM [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33TB96ABEN [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EN] - None
P33TB96ABEG [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33TB96ABED [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33TB96ABEM [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33TB96ACEN [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33TB96ACEG [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33TB96ACED [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33TB96CAEN [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33TB96CAEG [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33TB96CBEN [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EN] - None
P33TB96CCEN [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33TB96CCEG [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33TB96CCED [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33TB96DAEN [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33TB96DAEG [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33TB96DAEM [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33TB96DBEN [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EN] - None
P33TB96DBEG [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33TB96DBED [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33TB96DBEM [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33TB96DCEN [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33TB96DCEG [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33TB96DCED [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [ED] - Digital Gauge
P33TB96DCEM [P33T] - With Soft Start [B9] - NPTF [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33DB16AAEN [P33D] - Without Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33DB16AAEM [P33D] - Without Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33DB16ABEN [P33D] - Without Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EN] - None
P33DB16ACEN [P33D] - Without Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33DB16CAEN [P33D] - Without Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33DB16CCEN [P33D] - Without Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33DB16DBEN [P33D] - Without Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EN] - None
P33DB16DCEN [P33D] - Without Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33TB16AAEN [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33TB16AAEG [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33TB16AAEM [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33TB16ABEN [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EN] - None
P33TB16ABEG [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33TB16ABEM [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33TB16ACEN [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [A] - M12 pins: 2 & 4 with common 3 [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33TB16CAEN [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33TB16CAEM [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [A] - M12 pins: 1&2, 1&4, common 3 [EM] - MPS-P34 pressure sensor
P33TB16CBEN [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EN] - None
P33TB16CCEN [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33TB16CCEG [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [C] - M12 pins: 3 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge
P33TB16DBEN [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [B] - M12 pins: 1&2, 5&4, common 3 [EN] - None
P33TB16DCEN [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EN] - None
P33TB16DCEG [P33T] - With Soft Start [B1] - BSPP "G" [6] - 3/4 inch [D] - M12 pins: 2 & 4 for bipolar outputs [C] - M12 pins: 5&2, 1&4, common 3 [EG] - Standard Dial Gauge

687PDC
A87859