Filtro de Óleo Hidráulico en Línea de Media Presión – Serie iProtect® GMF | #GMF3205QIVT1KG241


LOADING IMAGES
GMF3205QIVT1KG241

Filtro de Óleo Hidráulico en Línea de Media Presión – Serie iProtect® GMF | #GMF3205QIVT1KG241

La serie GMF de Parker es un filtro de óleo hidráulico en línea altamente compacto y respetuoso con el medio ambiente que cuenta con un núcleo de elemento reutilizable. Capaz de caudales de hasta 600 L/min (158 GPM).


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 0 to 180 l/min
  • Rango de presión de la válvula de derivación: 3.5 bar
  • Tipo de conexión: G1 1/2
  • Tipo de elemento de filtro: 05QI Quantumfiber™
  • Valor de filtración (micras): 5 µm
  • Tipo de indicador: Electrical indicator
  • Opciones: Standard (Without drain port)
  • Material de la junta: Fluorelastomer
  • Marca: Parker
  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industria: Forestry, Mining, Marine, Oil & Gas, Construction, Agriculture
  • Aplicación: Industrial Power units, Drilling equipment, Wheeled loaders, Reach stackers, Waste balers, Harvesters, Excavators, Dump and fork lift trucks, Waste management, Power packs, Marine steering units, Hydraulic presses, Forwarders, Firefighting equipment, Deck and Mobile cranes
  • Tecnología: Hydraulics, Filtration
  • Tipo de productos: Hydraulic Oil Filters
  • Serie del producto: iProtect® GMF
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil
  • Materiales de fabricación: Housing: Aluminium
  • Presión de trabajo: 70 bar
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 120 °C
  • Cumplimiento con especificaciones: Degree of filtration determined by multipass test according to ISO 16889.
  • Estilo de productos: Inline Filters
  • Tipo de montaje: Inline
  • Ajuste de presión del indicador: 2.5 bar
Safety Warning

Información del artículo

La serie GMF de Parker es un filtro de óleo hidráulico en línea de presión media que proporciona una filtración de alta eficiencia para equipos en entornos exigentes, incluidas aplicaciones mineras, de construcción, marinas, de perforación y agrícolas. El diseño altamente compacto del filtro puede ahorrar más de 500 mm de espacio en comparación con los filtros hidráulicos en línea tradicionales. También cuenta con un núcleo de elemento reutilizable con tecnología de filtración patentada, que reduce el desperdicio hasta en un 50% en comparación con los filtros convencionales con núcleos no reutilizables.


Los filtros de la serie GMF sirven como una solución de filtración altamente económica en aplicaciones de rango de presión media (hasta 70 bar), donde las envolventes compactas y las excelentes clasificaciones de presión de fatiga son de suma importancia. Los ejemplos específicos incluyen (pero no se limitan a) bucles de filtro fuera de línea, máquinas herramienta, equipos de perforación de parches de petróleo, máquinas de moldeo por inyección, bombas de carga de accionamiento hidrostático y líneas piloto para servocontroles.


Antes de la disponibilidad del filtro en línea de la serie GMF, aplicaciones como estas estaban restringidas por las limitaciones de una lata roscada o forzadas a entrar en el rango de mayor costo de los filtros de alta presión. La serie GMF llena este vacío y está disponible con varios tipos de conexión de puerto, medios de filtración (2, 5, 10 y 20 micras) y capacidades de flujo (hasta 600 L / min) para cumplir con los requisitos únicos de los circuitos hidráulicos de los clientes.


El filtro de aceite hidráulico en línea de la serie GMF está diseñado para su uso con elementos de repuesto patentados de la serie GMF.


Beneficios:


• Evita daños en circuitos hidráulicos o maquinaria por suciedad, arena, polvo, metal, etc.

• Alarga el tiempo entre los intervalos de mantenimiento requeridos, reduce los costos operativos y prolonga la vida útil general del equipo/máquina.

• El diseño compacto del filtro puede ahorrar más de 500 mm de espacio en comparación con los filtros hidráulicos en línea tradicionales.


• El núcleo de elemento reutilizable con tecnología de filtración patentada reduce el desperdicio hasta en un 50% en comparación con los filtros convencionales con elementos no reutilizables.

• Un "inteligente" El diseño minimiza la probabilidad de errores de instalación.

• Mercado de repuestos protegido para garantizar el uso de productos genuinos para proteger equipos/maquinaria.

• Proporciona oportunidades de marca (etiquetado) OEM.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472