Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
PFA Gauge Protectors are designed for aggressive chemical applications, including ultra-high purity semiconductor applications. They are suitable for pressure, vacuum, and dual-range operation. Available with or without gauge (up to 160 psig).
| Literature and Reference Materials |
|---|
| GP Gauge Protector |
| Productos | Tipo de conexión del puerto | Tamaño de conexión del puerto (pulg) | Orificio del indicador | Manómetro | Material de la tuerca |
|---|---|---|---|---|---|
| GP-130-00 | FNPT | 1/4 | 1/4" FNPT | NA | NA |
| GP-530-00 | MNPT | 1/4 | 1/4" FNPT | NA | NA |
| GP-630-00 | Flare | 1/4 | 1/4" FNPT | NA | PVDF |
| GP-131-01 | FNPT | 1/4 | 1/4" FNPT | 0-30 PSIG | NA |
| GP-531-01 | MNPT | 1/4 | 1/4" FNPT | 0-30 PSIG | NA |
| GP-631-01 | Flare | 1/4 | 1/4" FNPT | 0-30 PSIG | PVDF |
| GP-131-02 | FNPT | 1/4 | 1/4" FNPT | 0-60 PSIG | NA |
| GP-531-02 | MNPT | 1/4 | 1/4" FNPT | 0-60 PSIG | NA |
| GP-631-02 | Flare | 1/4 | 1/4" FNPT | 0-60 PSIG | PVDF |
| GP-131-03 | FNPT | 1/4 | 1/4" FNPT | 0-160 PSIG | NA |
| GP-531-03 | MNPT | 1/4 | 1/4" FNPT | 0-160 PSIG | NA |
| GP-631-03 | Flare | 1/4 | 1/4" FNPT | 0-160 PSIG | PVDF |