Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
GST® II es una manguera de goma de uso general diseñada para sistemas de mangueras de aire de compresores de aire y talleres, transferencia de productos químicos suaves/diluidos y agua en aplicaciones de hasta 212 °F y 300 psi
California Residents: Prop-65 Warning
La manguera de aire y agua industrial de uso general GST II de Parker proporciona un excelente servicio en múltiples aplicaciones. El tubo de la manguera es compatible con neblinas de aceite ligeras para la lubricación de herramientas. La cubierta de la manguera está disponible en varios colores para una fácil identificación, y también resiste la abrasión y la intemperie. La manguera GST II está disponible en longitudes largas y continuas para una gestión eficiente del inventario y la máxima utilidad en sitios de trabajo estrechos o de difícil acceso. La manguera está calificada con acoplamientos de crimpado permanentes para una conexión segura y es una manguera versátil para muchas aplicaciones industriales comunes.
Mercados:
• Agriculture
• Construction
• General Industrial
Características / Beneficios:
• Tubo: EPDM negro para un servicio versátil y económico a 212 ° F.
• Refuerzo: Múltiples capas textiles para mayor resistencia y resistencia a las torceduras.
• Cubierta: EPDM negro, azul, verde, rojo o amarillo para resistencia a la abrasión y a la intemperie.
• Acoplamientos: Calificados con acoplamientos de crimpado de acero para una conexión duradera y segura.
Aplicaciones:
- media
• Air
• Mild chemicals
• Water
- usage
• Air compressor/air tool hose, including systems that employ light oil mists for lubrication
• Shop air hose
• Water hose for clean-up/wash down, cooling and spray
Seguridad / Técnica:
• Factor de diseño: 4:1
• No lo use con aceite o combustible refinado.
Advertencias:
• Los acoplamientos unidos con bandas o abrazaderas pueden reducir la presión de trabajo del conjunto de la manguera a menos de la presión de trabajo nominal máxima de la manguera. Consulte las pautas de ensamblaje de mangueras industriales de NAHAD
• Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar la familia de mangueras GST II o cualquier otra manguera de EPDM en una aplicación de suministro de gas de soldadura o manguera de soldadura a menos que el catálogo, la literatura y la marca del producto de Parker indiquen explícitamente que el producto está aprobado para aplicaciones de gas combustible de manguera de soldadura.
No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Corporation
Hose Products Division
30240 Lakeland Boulevard
Wickliffe, OH 44092 USA
Teléfono
+1 (440) 943-5700
Fax
+1 (440) 943-3129
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.