GVM210050APWSABPA1G - Motores de vehículos globales GVM: para aplicaciones móviles | Parker NA

Motores de vehículos globales GVM: para aplicaciones móviles | #GVM210050APWSABPA1G

GVM210050APWSABPA1G

Motores de vehículos globales GVM: para aplicaciones móviles | #GVM210050APWSABPA1G

Motores y generadores de imán permanente (PMAC) para tracción, bombas electrohidráulicas (BEH) y sistemas auxiliares


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del bastidor: 210 mm (outer width)
  • Longitud: Rotor Length = 50 mm
  • Tipo de bobinado: code: AP
  • Método de enfriamiento: Liquid Cooling
  • Tipo de retroalimentación: Sin/Cos RM22A
  • Estilo de montaje: EHP Mount / SAE A / 2 Holes
  • Velocidad de salida máxima: up to 9500 RPM (depending on size)
  • Tamaño del bastidor: 142mm | 210mm mm, 210 mm, 310 mm
  • Par motor: 67 (GVM142) | 703 (GVM210) Nm, up to 2300 Nm (GVM310-400), up to 710 Nm (GVM210-400)
  • Potencia de salida máxima: 280 kW (GVM210), 57 (GVM142) | 325 (GVM210) kW, 850 kW (GVM310)
  • Longitud de la pila de motores: 025 | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 mm, GVM210-50/100/150/200/300/400, GVM310-125/200/250/300/400
  • Tipo de montaje: SAE A, SAE B, SAE C, SAE D, TA, TB, TC, eGearDrive | SAE A | SAE B
  • Voltaje nominal de la batería: 48 | 72 | 350 | 650 VDC
  • Método de enfriamiento: Aire | 50/50 agua glicol | Aceite
  • Temperatura ambiente máxima: 145C °C
  • Tipo de retroalimentación: Absolute Encoder (SinCos), Resolver
  • Tipo de eje: Listel
  • Grado de protección de admisión: IP6K9K (only for mounted motor), J1455
Safety Warning

Información del artículo

El eficiente motor GVM (tecnología PMAC) permite que el cliente reduzca el tamaño del dispositivo de almacenamiento de energía, lo que permite obtener vehículos más limpios y más económicos. Las capacidades de par de torsión, densidad y velocidad de los motores de CA de imán permanente (PMAC) de Parker, junto con un inversor de tensión compatible, ofrecen un rendimiento innovador en una gran variedad de plataformas de vehículos. El GVM es una opción potente para vehículos de carretera y todoterreno, que se ha diseñado para tracción, bombas electrohidráulicas (BEH) y aplicaciones auxiliares.



Mercados:

 • Equipo de construcción

 • Minería

 • Manejo de materiales

 • Autobuses y autocares

 • Vehículos todoterreno

 • Ferrocarriles



Características/beneficios:

 • Alta eficiencia

 • Compactación (densidad de alta potencia)

 • Puede utilizarse como motor o generador

 • Tensiones operativas disponibles de 24 a 800 V CC

 • Los imanes de tierras raras permiten el funcionamiento a altas temperaturas

 • Sistema de refrigeración patentado

 • Disponible como kit para mejorar la integración mecánica



Aplicaciones:

 • Aplicaciones de tracción

  - Vehículo comercial ligero

 - Motocicletas y scooters

 • Bombas electrohidráulicas para cilindros de alta potencia

  - Camiones de recogida de residuos

  - Cargadores de ruedas, excavadoras

  - Camiones volquete, remolcadores

  - Dirección asistida eléctricamente



Especificaciones técnicas:

- Tipo de motor: motor síncrono de imán permanente

- Materiales magnéticos: imanes de tierras raras

- Número de polos: 12, 16

- Tensión de la batería: de 24 a 800 V CC

- Rango de potencia: hasta 351 kW (continuo)

- Rango de par de torsión: hasta 2300 Nm (pico)

- Rango de velocidad: hasta 9800 min-1

- Temperatura ambiente (retroalimentación del resolver)

     - Enfriado por líquido: de -40 °C a +120 °C

     - Convección natural: de -40 °C a +65 °C

- Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +120 °C

- Sensor: resolver o codificador SinCos

- Aislamiento del devanado del estator: clase H con encapsulado

- Protección: IP67/IP6K9K

- Vibración aleatoria: 0,1 g2/Hz en rango de frecuencia de 5 a 2000 Hz (12 g rms - 3x8h)

- Descarga en funcionamiento: 25 g, 11 ms, 3x6 (con 2 direcciones por eje)

- Protección térmica: 1 sonda PTC y 1 sensor KTY84-130

- Extremo del eje: eje nervado (macho o hembra), otras posibilidades a petición

- Conexiones: caja de bornes (cables aéreos para kits); conector para obtener retroalimentación

- Marcado: CE


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
EU Declaration of Conformity GVM Series
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859