Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
The sandwich plates series H06 in 8 different variants for NG06 / CETOP 03 are part of Parker's comprehensive modular system for vertical stackings.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Productos | Tamaño de la rosca de la conexión | Función |
|---|---|---|
| H06-1039 | A, B = G 1/4" | A, B port external |
| H06-1040 | N/A | A-T or P-A |
| H06-1044 | P, T = G 1/4" | P, T port external |
| H06-1274 | M = G 1/4" | A-B connection; external A, B |
| H06-504 | P = G 3/8" | P line at manifold side blocked; P port external |
| H06-711 | T = G 3/8" | T line at manifold side blocked; T port external |
| H06DO-1291 | N/A | Distance plate 10 mm |
| H06DU-814 | N/A | For use with flow control valve |