AF367 - Hastings - Axial Seal Air Filter Elements | Parker NA

Hastings - Axial Seal Air Filter Elements | #AF367

AF367

Hastings - Axial Seal Air Filter Elements | #AF367 OBSOLETE

Hastings AF367 has been obsoleted and replaced by Baldwin PA2318.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Outer Air Element
  • Notas: Hastings AF367 has been obsoleted and replaced by Baldwin PA2318.
  • Aplicación: Engine air intake
  • Marca: Hastings
  • Para tipo de fluido: Air
  • Clasificación de eficiencia del filtro: 99.97
  • Para su uso con: International Equipment, PA2319
  • Incluye: (2) Attached A Gskt
  • Diámetro interior: 4 17/32 (One End) inch, 115.1 (One End) mm
  • Longitud: 15 1/2 inch, 393.7 mm
  • Industria: Power Generation
  • Diámetro exterior: 9 7/16 inch, 239.7 mm
  • Tipo de productos: Outer Air Element
  • Serie o modelo sustituido: International 537337-R1
  • Substance: Filters engine air at intake to prevent contaminants from reaching the combustion chamber.
  • Peso: 2.3586784 kg, 5.2 lb
Safety Warning

Información del artículo

Hastings axial seal air filter elements ensure proper equipment function by preventing airborne contaminants from reaching the combustion chamber. Axial seal filters have securely affixed metal end caps with a raised gasket to ensure a proper seal and prevent leaks.
Hastings heavy-duty filters are designed to meet or exceed OE performance. They provide the protection your equipment needs for optimal performance and to maintain warranty coverage.
Features/Benefits:
• Durable construction to withstand the harshest working conditions.
Applications:
• Engine air intake
Markets:
• Automotive
• Heavy-duty, on-highway transportation
• Commercial trucks and buses
• Agriculture
• Construction
• Industrial
• Marine
• Mining
• Oil and gas
• Power Generation

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700