Drenaje de Condensado de Flotación Mecánica sin Pérdida Serie HDF | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Presión de trabajo

Tipo de conexión

Tamaño del puerto

Opciones

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Drenaje de Condensado de Flotación Mecánica sin Pérdida Serie HDF

Drenaje de Condensado de Flotación Mecánica sin Pérdida Serie HDF

Drenajes de condensado de flotador mecánico de pérdida cero para aplicaciones industriales de tratamiento de aire comprimido y biogás.

Especificaciones técnicas

  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tamaño del puerto de salida: 1/2" inch
  • Tecnología: Filtration
  • Presión de trabajo máxima: 1 or 16 barg, 14.50 or 232.06 psig
  • Aplicación: Compressed Air and Biogas Applications
  • Tipo de productos: Condensate Drain
  • Estilo de productos: External Float Drain
  • Peso: 0.9 or 1.9 kg, 0.9 or 1.9 Kg
    (2.0 or 4.2 lbs)
  • Serie del producto: HDF
  • Anchura: 156 or 266 mm, 156 or 266 mm, 6.1 inch, 10.5 inch
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
    Food & Beverage
    Automotive
    Electronics
    Pharmaceuticals
    Biogas
  • Profundidad: 108 mm, 108.0 mm, 4.3 inch
  • Caudal: 5400 to 15000 m3/hour, 3178 to 8829 CFM
  • Altura: 111 mm, 111.0 mm, 4.4 inch
  • Opciones: Air Vent
    For Biogas
  • Presión de trabajo: Standard: 1 to 16 barg
    (15 to 232 psig)
    , Biogas: 0 to 1 barg (0 to 14.5 psig)
  • Temperatura de funcionamiento: 2 to 60 °C, 35 to 140 °F
  • Requisitos eléctricos: Not Applicable
  • Tamaño del puerto: 1/2 to 1 inch Inlet, 1/2 inch Outlet
  • Tipo de conexión: BSPP or NPT Depending on Model
  • Materiales de fabricación: Standard
    Body: Aluminium
    Float: Plastic
    Lever: Plastic
    Biogas
    Body: Aluminium
    Float/Lever: Polyamide/ Stainless Steel
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los drenajes de la serie HDF son drenajes de condensado controlados por flotador automáticos compactos y altamente confiables para aplicaciones industriales de tratamiento de aire comprimido y biogás. Debido a que el drenaje nunca se seca por completo, no se pierde aire / gas durante el proceso de descarga. Por lo tanto, los drenajes de condensado de la serie HDF reducen el desperdicio de aire comprimido/gas, lo que tiene un efecto positivo en la eficiencia de todo el sistema.

Beneficios:
• Cero pérdida de aire/gas

• Confiabilidad mejorada debido a la gran abertura de la válvula de salida de sección transversal que minimiza la posibilidad de bloqueo

• Una salida de condensado de baja velocidad garantiza que no se cree emulsión y admite la instalación de un separador estático de aceite / agua

• No necesita cableado eléctrico, ya que no se requiere fuente de alimentación

• Válvula de drenaje manual para descarga y verificación operativa instalada de serie

Para obtener más información o una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, comuníquese con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Presión de trabajo Tipo de conexión Tamaño del puerto Opciones
HDF120 5400 m³/h (3175 cfm) 1-16 barg (15-232 psig) BSPP Inlet: ½" / Outlet: ½" None
HDF180 6000 m³/h (3532 cfm) 1-16 barg (15-232 psig) BSPP Inlet: 1" / Outlet: ½" None
HDF220 15000 m³/h (8829 cfm) 1-16 barg (15-232 psig) BSPP Inlet: 1" / Outlet: ½" None
HDF220BE 6.5 m³/h (4 cfm) 0-1 barg (0-14.5 psig) BSPP Inlet: 1" / Outlet: ½" For Biogas
HDF120NPTA 5400 m³/h (3175 cfm) 1-16 barg (15-232 psig) NPT Inlet: ½" / Outlet: ½" Air Vent
HDF180A 6000 m³/h (3532 cfm) 1-16 barg (15-232 psig) BSPP Inlet: 1" / Outlet: ½" Air Vent
HDF180NPTA 6000 m³/h (3532 cfm) 1-16 barg (15-232 psig) NPT Inlet: 1" / Outlet: ½" Air Vent
HDF220A 15000 m³/h (8829 cfm) 1-16 barg (15-232 psig) BSPP Inlet: 1" / Outlet: ½" Air Vent
HDF220BE_NPT 6.5 m³/h (4 cfm) 0-1 barg (0-14.5 psig) NPT Inlet: 1" / Outlet: ½" For Biogas
HDF220NPTA 15000 m³/h (8829 cfm) 1-16 barg (15-232 psig) NPT Inlet: 1" / Outlet: ½" Air Vent
HDF220BEY17046 6.5 m³/h (4 cfm) 0-1 barg (0-14.5 psig) NPT Inlet: 1" / Outlet: ½" For Biogas

687PDC
A22066