Kits de mantenimiento HDK-MT | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Número de modelo

Versión

Tipo de kit

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Kits de mantenimiento HDK-MT

Kits de mantenimiento HDK-MT

Kits de mantenimiento de 12, 24, 36 y 48 meses para secadores de aire comprimido de alta presión HDK-MT.

Especificaciones técnicas

  • Contains: Various parts depending upon product type and service interval.
  • Marca: Zander
Safety Warning

Descripción completa del producto

La aplicación de una serie de instrucciones de mantenimiento preventivo sencillas pero eficaces en un secador de aire comprimido garantiza el rendimiento continuo de la unidad. También se garantiza que el aire descendente siga cumpliendo el nivel de calidad requerido.

Se recomienda que los secadores de aire comprimido se sometan a un mantenimiento periódico cada 12 meses. El mantenimiento necesario y las piezas reemplazables varían en función de la antigüedad del secador.

Se recomienda la sustitución del desecante cada 48 meses de operación.

Para más información o para examinar en detalle sus requerimientos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.

Documentos relacionados

×
Productos Número de modelo Versión Tipo de kit
DESPAC15MS HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 Desiccant Pack - 48 Month's Service
DESPAC1MS HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 Desiccant Pack - 48 Month's Service
DESPAC4MS HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 Desiccant Pack - 48 Month's Service
ET-321HS3330B-2995-483/S1 HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 Solenoid Valve
ET-DRM.G08-AIRCOM-5 HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 Pressure Reducer
ET-HDK-MT-/2/MV-BLOCK HDK-MT 4-70/100 & 350 Generation D2 Solenoid Valve Block
ET-HDK-MT/2/RV-BLOCK HDK-MT 4-70/100 & 350 Generation D2 Check Valve Block
ET-HDK-MT/2/VN HDK-MT 4-70/100 & 350 Generation D2 Needle Valve
ET-MANO.063MR0816 HDK-MT 4-70/100 & 350 Generation D2 Pressure Guage
ET-MANO.063SR711C HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 Pressure Gauge
ET-VENT-HALTE-G20-3 HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 Optional Accessory
H15/100/D2-DESMIX HDK-MT 15/100 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H15/350/D2-DESMIX HDK-MT 15/350 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H20/100/D2-DESMIX HDK-MT 20/100 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H20/350/D2-DESMIX HDK-MT 20/350 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H25/100/D2-DESMIX HDK-MT 25/100 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H25/350/D2-DESMIX HDK-MT 25/350 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H30/100/D2-DESMIX HDK-MT 30/100 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H30/350/D2-DESMIX HDK-MT 30/350 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H40/100/D2-DESMIX HDK-MT 40/100 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H40/350/D2-DESMIX HDK-MT 40/350 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H50/100/D2-DESMIX HDK-MT 50/100 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H50/350/D2-DESMIX HDK-MT 50/350 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H70/100/D2-DESMIX HDK-MT 70/100 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
H70/350/D2-DESMIX HDK-MT 70/350 Generation D2 Desiccant Pack - 48 Month's Service
HDK-MT12A HDK-MT 4-70 Generation D1 12/36 Month's Service
HDK-MT24A HDK-MT 4-70 Generation D1 24/48 Month's Service
HDK-TOOL1 HDK-MT 4-70/100 & 350 Generation D2 Valve Mounting Tool Kit
HDK-TOOL2 HDK-MT 4-70/100 & 350 Generation D2 Vessel Piston Remover Tool
HZD80/420RG HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 Optional Accessory
HZDE80/420RG HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 Optional Accessory
K-MT12A HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 12 Month's Service
RHD12L0.2BCF HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 No Return Valve
RHD15L0.2BCF HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 No Return Valve
RK-SCD-G32X90/VA-HDK HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 Dust Sieve (2x)
RKESC-HDK-115-NH HDK-MT 4-70/100 & 350 Generation D2 Solenoid Coils 115V
RKESC-HDK-230-NH HDK-MT 4-70/100 & 350 Generation D2 Solenoid Coils 230V
RKH15-H70/PWS HDK-MT 4-70/100 & 350 Generation D2 Vessel Nozzles
RKH15-H70/RV1-RV4 HDK-MT 4-70/100 & 350 Generation D2 Check Valves
SDD-15/600/AL HDK-MT 4-70/100 & 350 Generation D2 Exhaust Silencer
SKH15-H30/D2/12 HDK-MT 15 to 30/100 & 350 Generation D2 12/36 Month's Service
SKH15-H30/D2/24 HDK-MT 15 to 30/100 & 350 Generation D2 24/48 Month's Service
SKH40-H70/D2/12 HDK-MT 40 to 70/100 & 350 Generation D2 12/36 Month's Service
SKH40-H70/D2/24 HDK-MT 40 to 70/100 & 350 Generation D2 24/48 Month's Service
TRAP2/100-G230/P HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 Optional Accessory
VASMBS420 HDK 18/25 & 550/50 Series Generation D0 Optional Accessory
VASVPB/100/15 HDK-MT 15-30/100 Generation D2 Pressure Maintaining Valve G1/2 PN100
VASVPB/415/20 HDK-MT 40-70/350 Generation D2 Pressure Maintaining Valve G1/2 PN100
VASVPB/450/15 HDK-MT 15-30/100 Generation D2 Pressure Maintaining Valve G1/2 PN450
ZHM100/450 HDK-MT 4-70/100 & 350 Generation D2 Dewpoint Sensor

687PDC
A22066