19356 H1L5 - Heavy Duty Clipper Oil Seal Rotary Shaft Excluder (SSW) | Parker NA

Heavy Duty Clipper Oil Seal Rotary Shaft Excluder (SSW) | #19356 H1L5

19356 H1L5

Heavy Duty Clipper Oil Seal Rotary Shaft Excluder (SSW) | #19356 H1L5

Parker’s SSW profile rotary shaft excluder seal features the Clipper® composite elastomer/aramid fiber outer case and elastomer sealing lip. It is designed for heavy duty applications with external washdown or severe dust and contamination.


Especificaciones técnicas

  • Temperatura máxima de servicio (F): 250
  • Temperatura mínima de servicio (F): -20
  • Anchura (pulg): 0.500
  • Diámetro del eje (pulg): 5.188
  • Diámetro interior (pulg): 6.750
  • Material de la caja: Neoprene/aramid fiber composite
  • Opciones de material de polímero: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • Velocidad de corte máxima: 2500 ft/min, 12.7 m/sec
  • Desviación del eje máxima: 0
  • Desalineación máxima del eje con el diámetro: 0
  • Presión de trabajo máxima: 0 psi
  • Tipo de aplicación térmica: Standard Temperature (-30 to 250°F)
  • Tipo de junta: Composite Rubber/aramid Fiber Heel
  • Material de junta del eje: Rubber
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s SSW profile Clipper® oil seal rotary shaft excluder is designed for heavy duty applications with external washdowns or severe contamination or dusty environments. Its materials of construction include the nonmetallic, Clipper composite rubber/aramid fiber outer case, or “heel,” which forms a leak-free, press fit in the shaft, conforming to minor surface irregularities. The elastomer lip rides against the face of the housing to exclude contamination from the primary seal. It is also available in homogenous rubber case and lip configuration.

Standard Materials:
• Composite Neoprene/aramid fiber case with NBR (Nitrile Butadiene) lip; Temp -20F / +250F
• Composite Fluoroelastomer/aramid fiber case with FKM (Fluorocarbon) lip; Temp -40F / +400F
• Composite Neoprene/aramid fiber case with CR (Chloroprene Rubber, Neoprene) lip; Temp -45F / +250F

Shaft Surface Speed: To 2500 fpm (12.7 m/s)

Maximum Shaft Dynamic Runout (TIR): 0

Maximum (STBM) Misalignment: 0

Maximum Pressure: 0 psi

Typical Applications:
The SSW is designed for use in rotary applications with external washdown, severe contamination or dusty environments such as electric motors and mining or applications.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

ENGINEERED POLYMER SYSTEMS DIV

2220 SOUTH 3600 WEST

SALT LAKE CITY

UT

UNITED STATES

84119

Teléfono

8019723000

Fax

8019734019

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687567