Mangueras de PTFE de ánima lisa para paredes gruesas resistentes a productos químicos - 929/929B | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mangueras de PTFE de ánima lisa para paredes gruesas resistentes a productos químicos - 929/929B

Mangueras de PTFE de ánima lisa para paredes gruesas resistentes a productos químicos - 929/929B

Las mangueras 929/929B ofrecen más resistencia al enroscamiento y a la impregnación de gas que la 919/919B. Las PTFE 929/929B tienen una compatibilidad química superior, resisten la humedad y soportan un rango de temperaturas de -100 °F a +450 °F.

Especificaciones técnicas

  • Factor de diseño: 4
  • Color de la cubierta: n/a, Natural
  • Medio: Air, Chemicals (Adhesive), Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalog chart, Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • Cumplimiento con especificaciones: FDA 21 CFR 177.1550 (Natural), SAE J517 and 100R14A (Natural), SAE J517 and 100R14B (Static Dissipative)
  • Conector compatible: 91N Series
  • Peso: 0.12 to 0.73 kg/m, 0.08 to 0.49 lb/ft
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 450 °F, 232 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -100 °F, -73 °C
  • Radio de curvatura mínimo: 2 to 7-1/2 inch, 51 to 188 mm
  • Tamaño: -4 to -16
  • Diámetro interior: 3/16 to 7/8 inch, 5 to 22 mm
  • Presión de trabajo máxima: 83 to 207 bar, 8.3 to 20.7 MPa, 1200 to 3000 psi
  • Aplicación: Fluid Handling, Industrial, Manufacturing, Medical, Pharmaceutical, Transportation
  • Material del refuerzo de la manguera: Braid of 304 Stainless Steel
  • Material del tubo interno de la manguera: Polytetrafluoroethylene (PTFE)
  • Material de la cubierta: n/a
  • Rango de presión de vacío: 28 to 12 inch-Hg, 304.8 to 711.2 mm-Hg
  • Diámetro exterior: 0.340 to 1.140 inch, 8.6 to 29 mm
  • Estilo de productos: Static Dissipative
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las mangueras de PTFE de ánima lisa para paredes gruesas 929/929B de Parker ofrecen una mayor resistencia al enroscamiento y a la impregnación de gas que la manguera 919/919B debido a un mayor grosor de la pared. Estas mangueras de PTFE tienen una compatibilidad química excepcional y soportan temperaturas de hasta +450 °F.  Se utilizan en numerosas aplicaciones, entre las que se incluyen las líneas de transferencia de productos químicos, sistemas hidráulicos generales de alta temperatura y líneas de refrigeración. El tubo del núcleo de PTFE resiste la humedad y ofrece el menor coeficiente posible de fricción de cualquier plástico conocido, por lo que se minimizan las caídas de presión y los sedimentos.

Las mangueras de PTFE son menos susceptibles de agrietarse debido al estrés o la flexión en comparación con las mangueras metálicas.  La manguera 929 cumple con la norma SAE 100R14A y está fabricada con un tubo PTFE compatible con FDA natural, mientras que la manguera 929B cumple con SAE 100R14B y está fabricada con un tubo de núcleo de PTFE de disipación estática negro.  Debe utilizarse Parker 919B cuando se transportan fluidos no conductores como aceites, pinturas, combustibles o vapor.

Mercados:  
• Tratamiento de fluidos
• Médico
• Servicio de yacimientos petrolíferos
• Transporte
• Militar

Características/beneficios:
• Radio de curvatura reducido para un manejo sencillo y un funcionamiento sin problemas
• Mayor resistencia al enroscamiento
• Mayor resistencia a la impregnación de gas debido al aumento del grosor de la pared de PTFE (0,040")

Aplicaciones:
• Líneas de transferencia de productos químicos
• Sistemas hidráulicos en general
• Gases/aire comprimido
• Dispensador de adhesivo
• Líneas de refrigerante
• Gases médicos

Certificaciones/cumplimiento:
• Cumple/supera SAE 100R14A - 929
• Cumple/supera SAE 100R14B - 929B
• FDA CFR 177.1550 (tubo natural)

Especificaciones técnicas:
• Tubo: 929 - Compatible con FDA natural
             929B - PTFE disipante estático negro
• Refuerzo: Trenzado de acero inoxidable 304
• Utilice el tipo de manguera 929B con tubo de núcleo disipante estático cuando transporte fluidos no conductores como aceites, pinturas, combustibles, vapor, etc.
• La presión de rotura mínima es 4 veces superior a la presión máxima de trabajo de 73 °F (23 °C)
• Utiliza racores de la serie 91N
• El diámetro interior de la manguera es nominal
• El diámetro exterior de la manguera es máximo

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
687563