Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Non-thermally compensated, 2-way normally closed (NC) miniature proportional valve capable of 60 slpm flow and pressures up 50 psig; Ideal performance when utilized with closed loop control.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Tube Seal |
| Catalog PPF-MPV-002/US: HF Pro |
| HF Pro - Miniature Proportional Valve Datasheet |
| Miniature Proportional Valves Catalog: PPF-MPV-002/US |
| Productos | Conexión neumática | Tensión operativa máxima |
|---|---|---|
| 920-000027-001 | Manifold Mount | 5 VDC |
| 920-000027-010 | Manifold Mount | 12 VDC |
| 920-000027-016 | Manifold Mount | 24 VDC |
| 920-000047-001 | Barbed Body | 5 VDC |
| 920-000047-010 | Barbed Body | 12 VDC |
| 920-000047-016 | Barbed Body | 24 VDC |