PS115-003-L2/MU115-006 - Cajas de engranajes planetarios helicoidales en línea de alta precisión - Serie PS | Parker NA

Cajas de engranajes planetarios helicoidales en línea de alta precisión - Serie PS | #PS115-003-L2/MU115-006

PS115-003-L2/MU115-006

Cajas de engranajes planetarios helicoidales en línea de alta precisión - Serie PS | #PS115-003-L2/MU115-006

Cabezales engranados planetarios helicoidales en línea serie PS de alta precisión en tamaños de bastidor de 60-142 mm; ofrecen pares elevados, cargas de radial elevadas, holguras muy bajas, altas velocidades de entrada y paquete de tamaño pequeño.


Especificaciones técnicas

  • Opción de tolerancia: Low Backlash
  • Opción del kit de montaje: Pilot Ø95mm, PCD 130mm, Shaft Ø19x40mm (SMH115-flg.8)
  • Relación: Gearbox Ratio = 3:1 (single stage)
  • Tamaño del bastidor: Frame Size 115
  • Prestaciones: Alta precisión
  • Configuración: En línea/fase única/holgura baja, Single Stage, Low Backlash
  • Geometría de engranajes: Planetario helicoidal
  • Tamaño del bastidor: 115 mm mm
  • Holgura: < 3 arc-min, -
  • Par especificado: 172 Nm, 1522 lb-inch
  • Capacidad de carga radial: 7500 N, 1686 lb
  • Relación: 3:1
  • Velocidad de entrada máxima: 4500 RPM
  • Grado de protección de admisión: IP65
  • Clasificación de eficiencia: 97 %
Safety Warning

Información del artículo

Las cajas de engranajes planetarias helicoidales en línea de la serie PS incorporan mejoras de diseño para proporcionar un rendimiento superior en las aplicaciones de alto rendimiento más exigentes. Las cajas de engranajes PS incorporan rodamientos de contacto angular duales que ofrecen mayores capacidades de carga radial a la vez que mantienen altas velocidades de entrada. Las mejoras de diseño comprenden, entre otras, los rodamientos de aguja para garantizar una vida útil más prolongada. Los cambios de diseño internos y las geometrías de engranajes optimizadas proporcionan la base para la posición de montaje universal. Los kits de montaje comunes en varias líneas de cabezales de engranajes permiten realizar unas entregas más rápidas y facilitan el montaje en cualquier servomotor. El montaje en cualquier servomotor es muy sencillo (adaptador, buje, pinza).

Cabezales de engranajes planetarios helicoidales en línea de alta precisión de la serie PS - Características:
• Tamaños de bastidor: 60 - 142 mm
• Opciones de relación: 3:1-100:1
• Holgura: de < 4 arc-minutes (standard) / < 3 arc-minutes (optional)
• Eficiencia: hasta 97 %
• Funcionamiento silencioso: menos de 66 dB
• Altas velocidades de entrada: hasta 6000 RPM
• Alto par de torsión nominal y baja holgura: engranaje planetario helicoidal
• Alta rigidez: cabezal de engranajes planetario integrado
• Alta resistencia al desgaste: tratamiento térmico de nitruración por plasma
• Mayor capacidad de carga radial: rodamientos de salida de contacto angular
• Mayor vida útil: rodamientos de aguja
• Lubricación durante el tiempo de vida útil
• Kits de montaje: entregas más rápidas y montaje más fácil
• Protección IP65

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
PS115-003-L2/MU115-006 ZIP

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859