High Pressure Adapters | #6YY6-4-9C


LOADING IMAGES
6YY6-4-9C

High Pressure Adapters | #6YY6-4-9C

Stainless steel adapters with a 58/60 degree coned and threaded tubing design and maximum working pressure ratings up to 60,000 psi.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1: 9/16"-18 UNF
  • Tipo de conexión 2: Male High Pressure
  • Tipo de conexión 1: Female High Pressure
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2: 1-1/8"-12 UNF
  • Tipo de conexión 1: Female, High Pressure
  • Tipo de conexión 2: Male, High Pressure
  • Tamaño de la conexión 1: 9/16"-18 UNF
  • Tamaño de la conexión 2: 1-1/8"-12 UNF
  • Longitud total: 2.12 inch, 53.85 mm
  • Tamaño hexagonal: 1.12 inch, 28.45 mm
  • Presión de trabajo máxima: 60000 psi, 414 MPa

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Parker's high pressure adapters have a small bore size which allows for higher working pressures, up to 60,000 psi. Typical applications include: waterblast applications and high pressure test stands.

Markets:
• Waterblast / Water Jetting
• High Pressure Hydraulics
• Oil & Gas

Features/Benefits:
• An industry standard for use at elevated pressures
• Suitable for repetitive assembly and disassembly

Applications:
• High pressure test stands
• High pressure hydraulic systems
• High pressure waterblast applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Parflex Division

1300 N Freedom Street

Ravenna, OH 44266 USA

Teléfono

+1 (330) 296-2871

Fax

+1 (330) 296-8433

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687563