22PD210QHBPXG162 - High Pressure In-Line Duplex Filter - 22PD-32PD Series | Parker NA

High Pressure In-Line Duplex Filter - 22PD-32PD Series | #22PD210QHBPXG162

22PD210QHBPXG162

High Pressure In-Line Duplex Filter - 22PD-32PD Series | #22PD210QHBPXG162

The 22PD-32PD Series High Pressure Duplex Filters are specially designed to offer continuous operation, even during element change.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 0 to 120 l/min
  • Rango de presión de la válvula de derivación: No bypass
  • Tipo de conexión: G1"
  • Tipo de elemento de filtro: 10QH High Collapse
  • Valor de filtración (micras): 10 µm
  • Opciones: No Bypass
  • Tipo de indicador: No indicator, port plugged
  • Ajuste de presión del indicador: No indicator
  • Material de la junta: Nitrile
  • Marca: Parker
  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
    Off-Road Transport
  • Aplicación: Hydraulic Filtration
  • Tecnología: Filtration, Hydraulics
  • Tipo de productos: Hydraulic Filter
  • Serie del producto: 22PD-32PD
  • Material del alojamiento: Iron/Steel
  • Tipo de montaje: Inline
  • Para tipo de fluido: Mineral and vegetable oils and some synthetic oils
  • Presión de trabajo: up to 210 bar, 3045 psi
  • Temperatura de funcionamiento: -40 to 100 °C
  • Índice de caudal máximo: 210 L/min
  • Material de la junta: Nitrile of Fluoroelastomer
Safety Warning

Información del artículo

The 22PD-32PD Series is a high pressure filter with a wide application capability. It is designed to offer continuous operation during element change.

The 22PD-32PD Series utilizes a duplex design with integrated balancing valve and vent ports. A changeover valve operates on the upstream side of the filter, ensuring continuous filtration and a contamination free system.

Glass fibre filtration media is applied as standard.

Product Features:
• 22PD-32PD utilizes a duplex design with integrated balancing valve and vent ports.
• Microglass III glass fibre media is standard.
• Maximum pressure 210 bar. Maximum flow 260 l/min.
• Designed to offer continuous operation during element change.

Typical Applications:
• Ship steering systems
• Continuously operating industrial systems
• High pressure, high flow flushing systems

For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472