Filtro de Flujo Inverso/en Línea de Alta Presión Serie 50P | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Tipo de elemento de filtro

Material de la junta

Rango de presión de la válvula de derivación

Tipo de conexión del puerto

Tipo de indicador

Opciones

Ajuste de presión del indicador

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Filtro de Flujo Inverso/en Línea de Alta Presión Serie 50P

Filtro de Flujo Inverso/en Línea de Alta Presión Serie 50P

La serie de filtros de alta presión Parker 50P es totalmente personalizable con capacidad de flujo inverso para satisfacer cualquier necesidad del sistema. Cumple con los estándares automotrices SAE HF4.

Especificaciones técnicas

  • Estilo de montaje: Inline
  • Rango de presión: 5000 psi, 344 bar
  • Caudal: 80.0 gal/min, 303.0 L/min, 120.0 gal/min, 454.0 L/min
  • Tipo de elemento de filtro: 02Q Microglass, 02QH Microglass, 05Q Microglass, 05QH Microglass, 10Q Microglass, 10QH Microglass, 20Q Microglass, 20QH Microglass, cartridge
  • Material de la junta: Nitrile, EPR, Fluorocarbon
  • Tipo de puerto: 1-3/8" manifold ports on bottom of filter base, SAE-24 straight thread, SAE 1-1/2" code 62 flange
  • Tipo de indicador: electrical, 3-pin male quick disconnect, left side, electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side, visual, left side, electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side, visual, right side, plugged ports, left
  • Opciones: None, Blocked Bypass, Reverse Flow
  • Material del alojamiento: ductile iron
  • Para tipo de fluido: Mineral and Petroleum Based Fluid , phosphate ester
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 225 to 375 °F, 107 to 135 °C
  • Peso: 56 lbs (25.4 kg), 77 lbs (34.9 kg), 95 lbs (43 kg), 59 lbs (26.9 kg), 80 lbs (36.3 kg)
  • Elemento compatible: 932668Q, 932674Q, 932669Q, 932675Q, 932670Q, 932676Q, 931018Q, 932677Q, 932683Q, 932678Q, 932684Q, 932679Q, 932685Q, 931020Q, 931490Q, 933487Q, 933488Q, 933976Q, 936448Q, 933489Q
  • Estilo de productos: Hydraulic Filter
  • Tipo de productos: Hydraulic Filter
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los sistemas hidráulicos modernos de alta presión son exigentes. Se esperan mejores controles y una larga vida útil de los componentes. Para ofrecer altos estándares de rendimiento, los componentes hidráulicos se construyen con tolerancias más estrictas que aumentan su sensibilidad a la contaminación.

Ahí es donde entran en juego los filtros de presión Parker. Los filtros de presión se utilizan para proteger los componentes aguas abajo de la contaminación, protegiendo estos componentes críticos de fallas catastróficas. Filtran la contaminación ingresada antes de que atasque una válvula o marque un cilindro. Bloquean los desechos generados por la bomba antes de que lleguen a las servoválvulas o válvulas proporcionales.

El objetivo de diseño de todos los filtros Parker es lograr un equilibrio sensato entre costo y rendimiento. El uso de tecnología de punta para llegar a diseños innovadores pero prácticos, ofrece una opción rentable tanto para los OEM como para los usuarios. Los filtros de presión Parker son un ingrediente clave para satisfacer las demandas actuales del sistema.

La serie de filtros de alta presión Parker 50P permite personalizar cada filtro, adaptándose estrechamente a las necesidades específicas del sistema. Elija las opciones que mejor se adapten a su aplicación. ¡No hay necesidad de gastar dinero en funciones que no necesita!

Diseño
Los filtros de alta presión de la serie Parker 50P están montados en la base, lo que proporciona varias ventajas posibles. El montaje de la taza hace que el mantenimiento de los elementos sea rápido y fácil. Simplemente retire la cubierta superior para acceder al elemento. Se proporciona un puerto de drenaje para permitir que el aceite se elimine del filtro antes del servicio del elemento. Este diseño reduce la posibilidad de derrames de aceite y lesiones al personal de mantenimiento.

La serie Parker 50P tiene puertos de colector opcionales para un diseño que ahorra espacio y reduce la cantidad de accesorios y posibles puntos de fuga. La portabilidad también está diseñada para adaptarse a la instalación de muchos otros fabricantes.

Disponible en longitudes simples, dobles y triples, y utiliza medios Microglass III en 2, 5, 10 y 20 micrones para la mejor eficiencia y retención de partículas de la industria. Lo más importante a tener en cuenta es que la serie Parker 50P cumple con el estándar automotriz SAE HF4, lo que garantiza la seguridad, calidad y eficacia de los productos.


Filtro de flujo inverso 50PR
También disponible: El Parker 50PR, diseñado específicamente para bucles de transmisión hidrostática debido a su capacidad para manejar flujo inverso.

Los HST de circuito cerrado con frecuencia invierten la dirección, lo que hace que el flujo se invierta en las líneas de fluido. Los filtros de presión instalados entre la bomba y el motor deben poder manejar el flujo inverso sin que los contaminantes se eliminen de los elementos y se devuelvan al sistema. Para evitar tal ocurrencia, los filtros requieren el uso de válvulas de retención internas para dirigir el flujo a través del elemento en una dirección y alrededor del elemento en la otra. El diseño de la válvula de retención interna de Parker minimiza la pérdida de presión adicional y elimina el costo asociado con las válvulas y accesorios externos. Además, el diseño interno mantiene las dimensiones de la envolvente del filtro al mínimo, como se puede ver en el dibujo de instalación.


Características y beneficios
• Cumple con la especificación SAE HF4 para usos automotrices
• Junta tórica
• Sellado de junta tórica positiva para una eficiencia óptima del elemento
• Tapas de plástico
• Marcado con láser para una identificación clara y duradera: excelente protección contra la corrosión
• Cilindros de soporte en espiral
• Soporte constante de alta resistencia
• Los elementos de longitud continua eliminan los puntos de fuga y aumentan el área de superficie
• Filtro montado en la base
• No se requieren soportes para la instalación, lo que reduce los costos
• Cubierta de acceso superior
• Elimina elementos de la parte superior, reduciendo el desorden
• Más ligero que quitar todo el recipiente
• Indicadores visuales y eléctricos
• Sepa exactamente cuándo se requiere el servicio de Element
• Puerto de drenaje
• Drene todo el aceite del ensamblaje antes del mantenimiento, elimina la contaminación cruzada
• Puerto de ventilación
• Purga todo el aire atrapado en el filtro, logrando el máximo rendimiento del elemento y evita un sistema "esponjoso"
• Elementos Microglass III: disponibles en cuatro tamaños de micras diferentes
• Rendimiento constante documentado, respaldado por estándares de prueba reconocidos, lo que proporciona confiabilidad
• Medios multicapa: ofrecen alta capacidad y eficiencia
• Pliegues reforzados con alambre: sin pérdida de rendimiento por agrupamiento de pliegues

Aplicaciones típicas
• Equipos específicos automotrices
• Circuitos de transmisión hidrostática
• Servo y controles proporcionales
• Plataformas de perforación en alta mar
• Equipos de minería
• Unidades de potencia

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Tipo de elemento de filtro Material de la junta Rango de presión de la válvula de derivación Tipo de conexión del puerto Tipo de indicador Opciones Ajuste de presión del indicador
50P110QDL50YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QE90XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QHM50PP11 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P120QEL90XX1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P202QE90XX1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P205QHD90XX11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P205QHDL90XX11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P205QHE90XX11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P205QM50PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QD50PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QHML90PP1 110 gpm (416 lpm) 10QH Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P210QML35PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 30 psid (2.1 bar)
50P210QP90XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base plugged ports, right side None 81 psid (5.6 bar)
50PR105QML50PP11 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50PR110QD50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR210QML35PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side Reverse Flow 30 psid (2.1 bar)
F350P102QEL50YY1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P105QP90YY1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange plugged ports, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P205QDL50XX11 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350PR205QHEL50XX11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass, Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
F350PR205QM90PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
F350PR210QEL50XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50P102QD90XX1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P102QDL50XX1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P102QDL90XX1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P102QDL90YY1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P102QE50PP11 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P102QE90PP1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P102QEL50PP1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P102QEL50XX1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P102QHDL50XX11 80 gpm (303 lpm) 02QH Microglass Nitrile No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P102QHEL35PP1 80 gpm (303 lpm) 02QH Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 30 psid (2.1 bar)
50P102QHEL50XX11 80 gpm (303 lpm) 02QH Microglass Nitrile No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P102QHEL50YY11 80 gpm (303 lpm) 02QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P102QHML50PP1 80 gpm (303 lpm) 02QH Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P102QHML50PP11 80 gpm (303 lpm) 02QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread visual, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P102QHP90YY11 80 gpm (303 lpm) 02QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange plugged ports, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P102QM35PP11 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread visual, right side Blocked Bypass 30 psid (2.1 bar)
50P102QM90PP1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P102QML50PP1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P102QML90PP1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P105QD35PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 30 psid (2.1 bar)
50P105QD50PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P105QDL50PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P105QDL50XX1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P105QDL50XX11 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P105QDL90PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P105QE50XX1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P105QE90PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P105QEL50PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P105QEL50XX1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P105QEL50XX11 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P105QEL50YY1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P105QEL90PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P105QEL90PP11 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P105QEL90XX1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P105QEL90YY1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P105QHD90XX11 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P105QHE90PP11 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P105QHEL50PP11 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P105QHEL50XX11 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P105QHM90YY11 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange visual, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P105QHML50PP11 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread visual, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P105QHML90YY1 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P105QM50PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P105QM90PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P105QM90PP11 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread visual, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P105QM90XX1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P105QM90YY1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P105QML50PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P105QML50XX1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P105QML50YY1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P105QML90PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P105QML90YY1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P105QPL50PP11 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread plugged ports, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P110QD35PP11 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side Blocked Bypass 30 psid (2.1 bar)
50P110QD50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QD50XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QD90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QD90XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QDL50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QDL50XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QDL90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QDL90XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QE50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QE90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QEL50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QEL50PP11 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P110QEL50XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QEL50YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QEL90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QEL90XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QEL90YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QHD50YY1 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QHE50YY1 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QHE50YY11 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P110QHEL50PP1 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QHEL50PP11 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P110QHEL50YY1 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QHML50PP11 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread visual, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P110QHML50XX1 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QHML50YY1 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QM35PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 30 psid (2.1 bar)
50P110QM50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QM50XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QM50YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QM90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QM90YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QML35PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 30 psid (2.1 bar)
50P110QML50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QML50PP11 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread visual, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P110QML50XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QML50YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QML90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QP50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P110QP90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P110QPL50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P120QD35XX1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 30 psid (2.1 bar)
50P120QD35YY1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 30 psid (2.1 bar)
50P120QD50XX1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P120QDL35XX1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 30 psid (2.1 bar)
50P120QE90YY1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P120QEL50XX1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P120QM50PP1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P120QM50YY1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P120QM90PP1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P120QML50PP1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P120QML50XX1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P120QP90PP1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P202QD50XX1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P202QD90YY1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P202QDL90YY1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P202QEL50PP1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P202QEL50XX1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P202QEL90PP1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P202QEL90XX1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P202QEL90YY1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P202QHDL50YY11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P202QHEL50XX11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Nitrile No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P202QHM90XX11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Nitrile No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P202QM90PP1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P202QM90XX1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P202QML50PP1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P202QML50XX1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P202QP90XX1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base plugged ports, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P205QD35PP11 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side Blocked Bypass 30 psid (2.1 bar)
50P205QD50YY1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P205QD90YY1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P205QDL35YY1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 30 psid (2.1 bar)
50P205QDL50PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P205QDL50XX1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P205QDL50XX11 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P205QDL90PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P205QDL90YY1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P205QE50XX1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P205QE90PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P205QEL50PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P205QEL50XX1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P205QEL50YY1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P205QEL90YY1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P205QHE90PP11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P205QHEL50YY1 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P205QHEL50YY11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P205QHEL90PP11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P205QHML50PP11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread visual, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P205QHML90PP11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread visual, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P205QM90YY1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P205QML50PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P205QML90XX1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P205QML90YY1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P210QD50XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QDL50PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QDL50XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QDL50YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QDL90XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P210QE35YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 30 psid (2.1 bar)
50P210QE50PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QE50YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QE90PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P210QE90YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P210QEL35XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 30 psid (2.1 bar)
50P210QEL35YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 30 psid (2.1 bar)
50P210QEL50PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QEL50XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QEL50YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QEL90YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P210QHDL90PP11 110 gpm (416 lpm) 10QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P210QHDL90YY11 110 gpm (416 lpm) 10QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P210QHE90YY11 110 gpm (416 lpm) 10QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P210QHEL50XX11 110 gpm (416 lpm) 10QH Microglass Nitrile No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P210QHM90XX11 110 gpm (416 lpm) 10QH Microglass Nitrile No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P210QHML50PP11 110 gpm (416 lpm) 10QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread visual, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P210QHML50YY11 110 gpm (416 lpm) 10QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange visual, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
50P210QM50PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QM50YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QM90PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P210QM90YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P210QML35XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 30 psid (2.1 bar)
50P210QML50PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QML50XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QML50YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P210QML90PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P210QML90XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P210QML90YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P210QPL50PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P220QDL90PP1 110 gpm (416 lpm) 20Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P220QE35PP1 110 gpm (416 lpm) 20Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 30 psid (2.1 bar)
50P220QE50YY1 110 gpm (416 lpm) 20Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P220QHEL90YY11 110 gpm (416 lpm) 20QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P220QM50PP1 110 gpm (416 lpm) 20Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P220QML50PP1 110 gpm (416 lpm) 20Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P220QML90PP1 110 gpm (416 lpm) 20Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P220QP90PP1 110 gpm (416 lpm) 20Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P305QD50PP1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P305QDL90YY1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P305QE250XX1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P305QE35XX1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 30 psid (2.1 bar)
50P305QE50PP1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P305QEL50XX1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P305QM50YY1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P305QM90YY1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P305QML90PP1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P305QML90YY1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P305QPL50XX1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base plugged ports, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P310QD90XX1 120 gpm (454 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P310QD90YY1 120 gpm (454 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P310QEL50YY1 120 gpm (454 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P310QHM90PP11 120 gpm (454 lpm) 10QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread visual, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
50P310QM50PP1 120 gpm (454 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P310QM90PP1 120 gpm (454 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P310QM90YY1 120 gpm (454 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
50P310QML50PP1 120 gpm (454 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P310QML90PP1 120 gpm (454 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
50P320QE50YY1 120 gpm (454 lpm) 20Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
50P320QML50PP1 120 gpm (454 lpm) 20Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50P320QML50XX1 120 gpm (454 lpm) 20Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
50PR102QD90PP1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR105QE90XX1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR105QM35PP11 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread visual, right side Blocked Bypass, Reverse Flow 30 psid (2.1 bar)
50PR105QPL50PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR110QDL50YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR110QE50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR110QEL50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR110QEL90YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR110QHEL50YY11 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass, Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR110QM50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR110QM90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR110QML50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR110QML50XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR110QML90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR110QP90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, right side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR120QE90YY1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR120QHM90PP11 80 gpm (303 lpm) 20QH Microglass Nitrile No Bypass SAE-24 straight thread visual, right side Blocked Bypass, Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR120QM90PP1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR120QP90YY1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange plugged ports, right side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR202QEL50PP1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR202QHEL50YY11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass, Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR202QHPL50XX11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Nitrile No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base plugged ports, left side Blocked Bypass, Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR205QEL50PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR205QHD90YY11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, right side Blocked Bypass, Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR205QHDL90YY11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Blocked Bypass, Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR205QHP90YY11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Nitrile No Bypass SAE 1½ code 62 flange plugged ports, right side Blocked Bypass, Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR205QM50YY1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR210QDL90YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR210QEL50PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR210QM50YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR210QM90PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR210QML35YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 35 psi (2.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side Reverse Flow 30 psid (2.1 bar)
50PR210QML50PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR210QML50XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR210QML50YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Nitrile 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
50PR220QEL90YY1 110 gpm (416 lpm) 20Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
50PR220QML90YY1 110 gpm (416 lpm) 20Q Microglass Nitrile 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
E850P102QDL50PP1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass EPR 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
E850P102QE50YY1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass EPR 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
E850P102QEL50YY1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass EPR 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
E850P102QHEL90XX11 80 gpm (303 lpm) 02QH Microglass EPR No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
E850P102QM50YY1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass EPR 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
E850P110QDL50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass EPR 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
E850P110QM50YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass EPR 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
E850P110QML50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass EPR 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
E850P120QML90PP1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass EPR 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
E850P202QHD50YY11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass EPR No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, right side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
E850P202QHEL50PP11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass EPR No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
E850P205QHE90PP11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass EPR No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
E850P210QML50PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass EPR 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
E850P210QML90XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass EPR 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
E850P305QP50PP1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass EPR 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, right side None 42 psid (2.9 bar)
F350P102QD35PP1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 35 psi (2.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 30 psid (2.1 bar)
F350P102QDL90XX1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P102QHE90PP11 80 gpm (303 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P102QHE90YY11 80 gpm (303 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P102QHML50XX11 80 gpm (303 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P102QM35PP1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 35 psi (2.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 30 psid (2.1 bar)
F350P102QML50PP1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P102QP90PP1 80 gpm (303 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P105QD90XX1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P105QDL90XX1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P105QE50PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
F350P105QEL50PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P105QEL90PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P105QHEL50PP11 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P105QHEL50XX11 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P105QHM50PP11 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread visual, right side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P105QHM50XX11 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, right side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P105QHM90PP11 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread visual, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P105QHML50XX11 80 gpm (303 lpm) 05QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P105QM50PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
F350P105QM90XX1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P105QML50PP1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P105QPL50YY1 80 gpm (303 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange plugged ports, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P110QD50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 42 psid (2.9 bar)
F350P110QD90YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P110QDL90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P110QEL50XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P110QEL50YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P110QEL50YY11 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P110QEL90YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P110QHEL90PP1 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P110QHEL90PP11 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P110QHEL90XX11 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P110QHM50PP11 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread visual, right side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P110QHML50PP11 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread visual, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P110QHPL90PP11 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread plugged ports, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P110QM50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
F350P110QM90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P110QML35PP11 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread visual, left side Blocked Bypass 30 psid (2.1 bar)
F350P110QML50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P110QML50XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P110QML50YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P110QML90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P110QP50YY1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange plugged ports, right side None 42 psid (2.9 bar)
F350P120QE90PP1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P120QM90PP1 80 gpm (303 lpm) 20Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P202QD50YY1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 42 psid (2.9 bar)
F350P202QD90PP1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P202QDL90YY1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P202QE50XX1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 42 psid (2.9 bar)
F350P202QEL50PP11 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P202QHD50YY11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, right side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P202QHE90XX11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P202QHEL50XX11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P202QHEL90XX11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P202QHP50XX11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base plugged ports, right side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P202QHP90XX11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base plugged ports, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P202QHPL90XX11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base plugged ports, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P202QP50PP1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, right side None 42 psid (2.9 bar)
F350P205QDL50YY1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P205QDL90PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P205QE90PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P205QEL50PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P205QHD90XX11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P205QHEL50PP11 110 gpm (416 lpm) 05QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P205QML50PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P205QML90PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P205QP90PP1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P210QD90XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P210QDL90PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P210QDL90XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P210QDL90YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P210QE90YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P210QHDL50XX11 110 gpm (416 lpm) 10QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P210QHEL50YY11 110 gpm (416 lpm) 10QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P210QHEL90XX11 110 gpm (416 lpm) 10QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P210QHML50PP11 110 gpm (416 lpm) 10QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread visual, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P210QM50XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, right side None 42 psid (2.9 bar)
F350P210QM90PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P210QM90XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P210QML50PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P210QML50YY1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE 1½ code 62 flange visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350P210QML90PP1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P210QML90XX1 110 gpm (416 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P220QHM50PP11 110 gpm (416 lpm) 20QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread visual, right side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P220QHP90YY11 110 gpm (416 lpm) 20QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE 1½ code 62 flange plugged ports, right side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P302QD90XX1 120 gpm (454 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P302QDL90XX1 120 gpm (454 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P302QEL90YY1 120 gpm (454 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side None 81 psid (5.6 bar)
F350P302QHML90YY11 120 gpm (454 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE 1½ code 62 flange visual, left side Blocked Bypass 81 psid (5.6 bar)
F350P302QHP50YY11 120 gpm (454 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE 1½ code 62 flange plugged ports, right side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P305QD90PP1 120 gpm (454 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical, 3-pin male quick disconnect, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P310QE90PP1 120 gpm (454 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P310QEL50PP11 120 gpm (454 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass 42 psid (2.9 bar)
F350P310QM90PP1 120 gpm (454 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side None 81 psid (5.6 bar)
F350P320QML50PP1 120 gpm (454 lpm) 20Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, left side None 42 psid (2.9 bar)
F350PR110QHDL50XX11 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Blocked Bypass, Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
F350PR110QHEL50PP11 80 gpm (303 lpm) 10QH Microglass Fluorocarbon No Bypass SAE-24 straight thread electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass, Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
F350PR110QM50PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) SAE-24 straight thread visual, right side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
F350PR110QM90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread visual, right side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
F350PR110QML50XX1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 50 psi (3.4 bar) 1⅜ manifold ports on bottom of filter base visual, left side Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
F350PR110QP90PP1 80 gpm (303 lpm) 10Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE-24 straight thread plugged ports, right side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
F350PR202QHEL50XX11 110 gpm (416 lpm) 02QH Microglass Fluorocarbon No Bypass 1⅜ manifold ports on bottom of filter base electrical indicator with wire leads and conduit connection, left side Blocked Bypass, Reverse Flow 42 psid (2.9 bar)
F350PR202QP90YY1 110 gpm (416 lpm) 02Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange plugged ports, right side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)
F350PR205QDL90YY1 110 gpm (416 lpm) 05Q Microglass Fluorocarbon 90 psi (6.2 bar) SAE 1½ code 62 flange electrical, 3-pin male quick disconnect, left side Reverse Flow 81 psid (5.6 bar)

687PDC
731421