Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Bombas de pistones axiales de plato oscilante, variables, para sistemas hidráulicos móviles en circuito abierto. Ideales por su instalación económica, alta productividad y densidad de potencia. Desplazamientos de 60 a 145 cc/rev.
La serie Parker P2/P3 ha sido diseñada para satisfacer las demandas específicas de las aplicaciones móviles de servicio pesado. Con clasificaciones de presión continuas de hasta 350 bar, P2/P3 proporciona una alta densidad de potencia y permite reducir el tamaño de la maquinaria móvil. La envolvente optimizada y el diseño único del puerto garantizan un montaje rápido y económico en transmisiones móviles. Una amplia gama de opciones permite una adaptación a las necesidades específicas de la aplicación.
La disponibilidad de una versión estándar (P2) y una versión sobrealimentada y reforzada internamente (P3) permite un funcionamiento de alto flujo en las condiciones de entrada más diversas. Como estándar, cada P2 / P3 viene con un volumen de precompresión integrado que garantiza un funcionamiento de baja ondulación y emisiones de ruido reducidas.
Mercados:
• Equipo de manejo de materiales
• Equipos de construcción
•Minería
• Perforación de agua
• Equipos forestales
• Maquinaria agrícola
• Equipamiento Vocacional y Municipal
• Otros móviles
•Defensa
Características / Beneficios:
• Alta gama de diferentes cilindradas de hasta 145 cc/rev
• Presiones de funcionamiento de hasta 350 bar (continuas)
• Varios controladores como presión, detección de carga y par
• Velocidades autocebantes de hasta 2800 rpm
• Instalación que ahorra costos debido al diseño de envolvente dedicado y al diseño de puerto único para montaje directo en tomas de fuerza de transmisión móvil
• Disponible como bomba simple o bomba múltiple
• Volumen de precompresión integrado: reducción de pulsaciones y nivel de ruido
• Diseño robusto y resistente
Aplicaciones:
• Equipos de manejo de materiales como reachstackers, carretillas elevadoras pesadas
• Equipos de construcción como grúas móviles
• Minería como cargadores de ruedas, camiones volquete
• Perforación de agua como equipos de perforación
• Equipos forestales como autocargadores, cosechadoras
• Maquinaria agrícola como cosechadoras
• Vocacional y Equipos municipales como cortadoras de césped
• Otros móviles
•Defensa
Para obtener información técnica detallada sobre las bombas P2/P3, descargue nuestro catálogo y manuales de instalación más recientes en Soporte de productos y/o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.
* Fabricado en Alemania
| Selector Guides |
|---|
| SELECTOR GUIDE - Noise Installation Guidelines |
| P2/P3 Selection Guide |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| VIDEO - Parker's eReady Pump Portfolio , EN |
| P2-P3 Overview Video |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| LANDING PAGE - eReady Pumps |