Manguera multiespiral sin pelado de alta presión SX42 - ISO 3862 - R15 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de cubierta de la manguera

D.I. de la manguera (tamaño)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera multiespiral sin pelado de alta presión SX42 - ISO 3862 - R15

Manguera multiespiral sin pelado de alta presión SX42 - ISO 3862 - R15 OBSOLETE

Manguera hidráulica multiespiral sin pelado SX42 de Parker para apps hidráulicas generales de alta presión hasta una presión de trabajo máx. de 42,0 MPa. La gama de mangueras es compatible con los racores sin pelado Parkrimp de las series 73 y 77.

Especificaciones técnicas

  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Tipo de productos: Constant Working Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: High Abrasion Resistant, Synthetic Rubber
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Estilo de productos: No-Skive Multispiral
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 3862, Type R15
  • Conector compatible: Parkrimp 73 Series, Parkrimp 77 Series
  • Diámetro interior: 3/4 to 1-1/4 inch, 19.1 to 31.5 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: High Pressure Hydraulics, Hydraulics
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 or 6 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Radio de curvatura mínimo: 10.236 to 15.748 inch, 260 to 400 mm
  • Diámetro exterior: 1.275 to 1.823 inch, 32.4 to 46.3 mm
  • Tamaño: -12 to -20
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Petroleum Hydraulic Fluids
  • Tipo de cubierta de la manguera: Standard Cover, Tough Cover
  • Presión de trabajo máxima: 42.0 MPa, 6000 psi, 420 bar
  • Peso: 1.72 to 2.98 kg/m, 1.16 to 2.00 lb/ft
Safety Warning

Descripción completa del producto

La manguera multiespiral de alta presión sin pelado SX42 Parkrimp de Parker, conforme a la especificación de Parker de la norma ISO 3862, con una estructura de mangueras sin pelado de cubierta delgada, es una manguera de desarrollo reciente que se ha clasificado como "Good". Esto significa que las mangueras Good son productos rentables: cumplen plenamente los parámetros principales de los estándares internacionales tradicionales y los superan en requisitos particulares, como la vida útil, el diseño, los aspectos medioambientales, etc. SX42 es la manguera ideal para todas las aplicaciones hidráulicas generales de alta presión.

Mercados:
• Móvil

Características:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada y la calidad y seguridad más altas,
combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• El tipo de manguera SX42 tiene un tubo interior de caucho sintético y un refuerzo de cuatro o seis cables de acero de alta tracción
• SX42 es una manguera de alto rendimiento con una presión de trabajo constante de 42,0 MPa.
• Rango de temperatura de hasta +125 °C
• La tecnología completa de racores sin pelado en toda la gama de mangueras de alta presión permite un montaje de mangueras
más sencillo, más rápido y más seguro.

Aplicaciones:
• Aplicaciones hidráulicas generales de alta presión: la construcción es una de las aplicaciones típicas.

La manguera de alta presión SX42 de Parker es compatible con las series 73 y 77 de racores de alta presión Parkrimp de Parker.



Documentos relacionados

×
Productos Tipo de cubierta de la manguera D.I. de la manguera (tamaño)
SX42-12 Standard -12
SX42-16 Standard -16
SX42-20 Standard -20
SX42TC-12 Tough Cover -12
SX42TC-16 Tough Cover -16
SX42TC-20 Tough Cover -20

687PDC
687513