Mangueras multiespiral ParLock de alta presión ISO 3862 - DIN EN 856 TIPO 4SH - H29 - H29ST - H29TC | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Tipo de cubierta de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mangueras multiespiral ParLock de alta presión ISO 3862 - DIN EN 856 TIPO 4SH - H29 - H29ST - H29TC

Mangueras multiespiral ParLock de alta presión ISO 3862 - DIN EN 856 TIPO 4SH - H29 - H29ST - H29TC OBSOLETE

Mangueras multiespiral ParLock H29, H29TC y H29ST de Parker, diseñadas con la tecnología Interlock ParLock y una presión de trabajo de hasta 43,0 MPa. Gama de mangueras que ofrece una excelente solución para apps de presión extremadamente dinámica.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 1.14 to 3.22 lb/ft, 1.70 to 4.8 kg/m
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Presión de trabajo máxima: 28.0 to 43.0 MPa, 280 to 430 bar, 4050 to 6250 psi
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber
  • Factor de diseño: 4:1
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Radio de curvatura mínimo: 11.024 to 27.559 inch, 280 to 700 mm
  • Estilo de productos: ParLock Multispiral
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Medio: Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 856, Type 4SH, ISO 3862, Type 4SH
  • Conector compatible: V4 Series
  • Diámetro interior: 3/4 to 2 inch, 19.1 to 50.8 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: High Pressure Hydraulics
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 1.268 to 2.681 inch, 32.2 to 68.1 mm
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las mangueras multiespiral ParLock de alta presión de Parker H29, H29TC y H29ST están desarrolladas con tecnología Interlock y son la gama ideal para aplicaciones con perfiles de presión extremadamente dinámicos, sobrecargas y picos de presión. La gama consta de mangueras, racores y equipos de montaje de ParLock combinados con los conocimientos de engarzado de Parker. 


Mercados:

• Industrial

• Móvil

• Manejo de materiales

• Petróleo y gas


Características/beneficios:

• El sistema de racor y manguera emparejados con tecnología Interlock garantiza una combinación segura y testada, así como la calidad y la seguridad más altas, combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.

• Supera la ISO 3862 - EN 856 Tipo 4SH

• H29TC tiene una cubierta dura (TC). La cubierta dura ofrece una resistencia a la abrasión 80 veces mayor que las mangueras estándar. H29ST tiene incluso una resistencia a la abrasión 450 veces mayor que las mangueras con cubierta de goma estándar.

• Tecnología completa de racores ParLock en toda la gama de mangueras multiespiral ParLock de alta presión, que proporcionan un conjunto de mangueras más sencillo, más rápido y más seguro

• La gama de mangueras con pelado ParLock de alta presión de Parker se complementa con una selección completa de racores Parlock compatibles para garantizar una conexión integral de metal a metal del refuerzo de la manguera con la carcasa o incluso con la boquilla (externa o externa más pelado interno) y están disponibles en acero y acero inoxidable.


Aplicaciones:

• Transmisiones hidrostáticas (máquinas segadoras, tractores grandes, excavadoras)

• Martillos vibratorios

• Máquinas grandes de moldeo por inyección

• Máquinas tuneladoras

• Máquinas forestales

• Máquinas grandes de manipulación de materiales (manejo de contenedores)

• Plumas de excavadoras

• Prevención de explosiones en aplicaciones de aceite y gas


Las mangueras multiespiral ParLock de alta presión de Parker H29, H29ST y H29TC son compatibles con la serie V4 de racores de alta presión de Parker Parkrimp.

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Tipo de cubierta de la manguera
H29-12 -12 Standard
H29-16 -16 Standard
H29-20 -20 Standard
H29-24 -24 Standard
H29-32 -32 Standard
H29ST-12 -12 Super Tough Cover
H29ST-16 -16 Super Tough Cover
H29TC-20 -20 Tough Cover
H29TC-24 -24 Tough Cover
H29TC-32 -32 Tough Cover
H29ST-20 -20 Super Tough Cover
H29ST-24 -24 Super Tough Cover
H29ST-32 -32 Super Tough Cover
H29TC-12 -12 Tough Cover
H29TC-16 -16 Tough Cover

687PDC
687513