Obsolete: HTR080 Belt Driven, Roller Wheel, Telescoping, Z-Axis Linear Actuator | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Obsolete: HTR080 Belt Driven, Roller Wheel, Telescoping, Z-Axis Linear Actuator

Obsolete: HTR080 Belt Driven, Roller Wheel, Telescoping, Z-Axis Linear Actuator OBSOLETE

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.

Especificaciones técnicas

  • Anchura del perfil: 180 mm
  • Tipo de eje de accionamiento: Belt
  • Tipo de rodamiento: Roller Wheel - Polyamide
  • Longitud de carrera máxima: 2500 mm, 98 inch
  • Velocidad operativa máxima: 5 m/sec, 200 inch/sec
  • Aceleración máxima: 5 m/sec2, 197 inch/sec2
  • Empuje máximo: FX: 922 N, FX: 110 lbs
  • Capacidad de carga: FZ: 100 to 491 N, FZ: 491 N
  • Repetibilidad: ± 0.2 mm, ± 0.008 inch
  • Opción de rodillo portador: No
  • Protección adicional incluida: None
  • Resistencia a la corrosión incluida: n/a
  • Cumplimiento con especificaciones: -
  • Tipo de retroalimentación: None
  • Grado de protección de admisión: IP30
Safety Warning

Descripción completa del producto

This product is no longer available from Parker. Contact us to find an alternative solution for your application. The HTR series linear actuator is an extremely rugged telescoping, vertical axis unit that is ideally positioned for high speed automation. Where ceiling height in an overhead gantry is at a minimum the HTR is the perfect solution. The HTR was designed to be packaged into the smallest overall footprint possible while still allowing for long travel positioning. High throughput lifting and transporting were at the heart of the design considerations for the HTR.  

The HTR incorporates steel reinforced belt and pulley drive to connect the multiple telescoping tube sections in order to generate a smooth telescoping extension. A unique roller bearing guide mechanism is used to provide stability and rigidity within the system.

HTR080 Belt Driven, Roller Wheel, Vertical Axis, Telescoping Linear Actuator Features:
• Profile Width : 180mm
• Load capacities up to 491 N
• Thrust force capacities up to 922 N
• Strokes up to 2500mm
• Velocity up to 5 m/s
• Positional repeatability of +/- 0.2mm
• Designed for vertical axis applications
• Rugged construction for heavy duty applications
• Timing belt and pulley drive mechanism for fast, accurate positioning
• Standard and Extended length carriage options for extended moment loading capacity
• Integrated carriage and drive mechanism
• Torsion resistant housing
• High vertical acceleration

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
936514