Manguera de presión hidráulica de trabajo continuo a 6000 psi - 797RH | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera de presión hidráulica de trabajo continuo a 6000 psi - 797RH

Manguera de presión hidráulica de trabajo continuo a 6000 psi - 797RH

Manguera de alta presión constante sin pelado 797RH de Parker, diseñada para una presión de trabajo hasta 42,0 MPa y un rango de temperatura de -40 °C a +125 °C. La gama de mangueras es compatible con racores sin pelado de acero y acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.45 to 2.66 lb/ft, 0.67 to 3.96 kg/m
  • Industria: Off-road Machinery
  • Material del tubo interno de la manguera: Proprietary Synthetic Rubber Compound
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Presión de trabajo máxima: 42.0 MPa, 420 bar, 6000 psi
  • Tipo de productos: Constant Working Pressure Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Estilo de productos: No-Skive Compact Spiral
  • Radio de curvatura mínimo: 100 to 305 mm, 3.937 to 12.007 inch
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 15540 30 min, ISO 18752-DC (size -8 to -20), ISO 18752-CC (size -6 and -24), EN 45545 HL2 for R22 (internal) and HL3 for R23 (external)
  • Conector compatible: 77 Series , 43 Series
  • Diámetro interior: 1/2 to 1-1/2 inch, 12.7 to 31.5 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 125 °C (Water 85°C / Air 70°C), 257 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: High Pressure Hydraulics circuits for railways applications.
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.831 to 20.787 inch, 21.1 to 52.8 mm
  • Medio: Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Descripción completa del producto

La manguera 797RH de Parker se ha diseñado para proporcionar consistencia y fiabilidad con una presión de trabajo continuo de 6000 psi en todos los tamaños. La manguera 797RH está fabricada con tecnología en espiral compacta, lo que la hace más ligera, duradera y fácil de doblar, de este modo se facilita y agiliza su instalación. La manguera 797RH tiene una cubierta con efecto retardante de llama, está diseñada para aplicaciones ferroviarias y está homologada según la norma EN45545, clase HL2 para R22 (interna) y R23 (externa). Los tamaños varían de 1/2" a 1".

Mercados:
• Ferroviario
• Transporte
• Industrial
• Móvil

Características/beneficios:
• Cubierta especial resistente al fuego
• Medio radio de curvatura SAE 100R15 para facilitar la instalación y lograr una fuerza de flexión baja
• 1/3 menos de esfuerzo para doblarla
• Presión de trabajo continuo de 6000 psi en todos los tamaños
• Menos peso de la manguera que la espiral SAE
• Homologación europea según la norma EN45545, clase HL2 para R22 (interna) y R23 (externa)

Aplicaciones:
• Aceites lubricantes y fluidos hidráulicos a base de petróleo

Conectores compatibles:
• Racores de la serie 77

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño)
797RH-8 -8
797RH-10 -10
797RH-12 -12
797RH-16 -16
797RH-20 -20
797RH-24 -24
797RH-6 -6

687PDC
687513