CILINDROS HIDRÁULICOS INDUSTRIALES DE TRABAJO PESADO - SERIE 2H | #2H cylinder


LOADING IMAGES
2H cylinder 2H cylinder

CILINDROS HIDRÁULICOS INDUSTRIALES DE TRABAJO PESADO - SERIE 2H | #2H cylinder

Cilindros hidráulicos de vástago acoplamiento para trabajo pesado 210 bar (ANSI y NFPA). Construcción de vástago acoplamiento establece rendimiento, resistencia y funcionamiento óptimos con diseño y calidad excelentes para larga vida del cilindro.


Especificaciones técnicas

  • Estilo: Tie rod
  • Presión de trabajo máxima: 210 bar
  • Diámetro mínimo interno: 38.1 mm, 1.1/2 inch
  • Diámetro interno: 304.8 mm, 12 inch
  • Diámetro mínimo del vástago: 15.9 mm, 5/8 inch
  • Diámetro máximo del vástago: 215.9 mm, 8.1/2 inch
  • Longitud de carrera máxima: 5000 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °C
  • Tipo de montaje: 17
  • Acción del cilindro: Efecto simple o doble, Double Acting
  • Tipo de puerto: BSPP, métrica, NPTF, Metric, NPTF
  • Tipo de pistón: Anillos de hierro fundido, carga alta, junta de labios, Hi-Load, Lipseal
  • Tipo de cabeza del vástago: 7
  • Tipo de rosca de la cabeza del vástago: Métrica, UNF, UNF
  • Número de tamaño de vástago por tamaño del diámetro: 4
Safety Warning

Información del artículo

Los cilindros hidráulicos del vástago de acoplamiento de la serie 2H son cilindros de trabajo pesado, con dimensiones en pulgadas, aptos para el uso en presiones de trabajo de hasta 210 bar, según la varilla final y el tipo de servicio. Como todos los cilindros hidráulicos de Parker, están diseñados para brindar un servicio prolongado y eficiente con requisitos de mantenimiento bajos, lo que garantiza una alta productividad con un bajo coste de propiedad año tras año.

Para generar un modelo CAD de un cilindro de la serie 2H, siga los pasos para el cilindro equivalente de la serie 2H mediante el botón CONFIGURADOR PERSONALIZADO.

Hay disponible una amplia gama de características opcionales que permiten personalizar los cilindros 2H para adaptarse incluso a las aplicaciones industriales más exigentes. Entre las opciones se incluyen transductores de realimentación y conmutadores de posición, amortiguadores integrales, puertos de gran tamaño, tubos de detención, limitadores de carrera, drenajes de casquillo, protección de varilla final y muchas más. Cuando sea necesario un cilindro totalmente a medida, nuestros ingenieros expertos trabajarán con usted para crear una solución personalizada única.

Mercados:
Energía
• Producción de energía, desarrollo y servicio
• Generación de energía eléctrica

Gobierno (no relacionado con el sector aeroespacial)
• Defensa
• Gobierno (no relacionado con la defensa)

Industrial
• Automatización de fábricas
• Automatización de entretenimiento
• Máquinas herramienta
• Moldeo
• Maquinaria para embalaje
• Instalaciones para ensamblado de vehículos

Recursos naturales
• Minería
• Gas y petróleo

Procesamiento
• Alimentos y bebidas
• Procesamiento de productos químicos industriales
• Madera
• Procesamiento de productos plásticos
• Refinado/procesamiento de metales primarios
• Procesamiento de caucho y conexiones

Características/beneficios:
• 17 estilos de montaje estándar
• Diseños de vástago simple y doble disponibles
• Hasta 8 roscas de varilla final estándar macho y hembra por diámetro
• El prensaestopa del vástago se puede quitar para realizar el reemplazo de la junta en las instalaciones
• Vástago con cromado duro para una mayor vida útil de la junta y el cilindro
• Amplia variedad de sistemas de sellado que se adaptan a todas las aplicaciones y entornos
• Disponibles en una amplia gama de especificaciones de fluidos y rangos de temperatura que van desde los -20 °C hasta los +150 °C
• Dispositivo de bloqueo del vástago para una mayor seguridad y funcionalidad
• Soluciones de amortiguamiento de clase mundial, disponibles en uno o ambos extremos
• Amplia variedad de accesorios de montaje y de varilla final
• Amplia variedad de funciones especiales, por ej., regulador de carrera, fuelle para vástago, vaciado de la junta de estanqueidad, interruptores de proximidad o transductores lineales integrados
• Diseños personalizados por encargo, previa solicitud

Aplicaciones:
• Prensas
• Moldeo por inyección de plástico
• Moldeo por soplado de plástico
• Líneas de transferencia automotriz
• Fundición a presión
• Centro de mecanizado
• Línea de montaje
• Procesamiento de acero
• Procesamiento de aluminio
• Maquinaria para papel
• Industria del cemento

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687940