Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los acumuladores de diafragma proporcionan un medio asequible para almacenar energía bajo presión, absorber golpes hidráulicos y amortiguar las pulsaciones/fluctuaciones de flujo de la bomba. Ofrecen un rendimiento fiable en un diseño ligero y compa
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Diaphragm Accumulator Safety Information |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Diaphragm Accumulators |
| Productos | Volumen nominal (l) | Tipo de válvula |
|---|---|---|
| AD007A25T9A1 | 0.07 l | M28x1.5 Metric Gas Valve |
| AD016A25T9A1 | 0.16 l | M28x1.5 Metric Gas Valve |
| AD032A21T9A1 | 0.32 l | M28x1.5 Metric Gas Valve |
| AD050A21T9A1 | 0.50 l | M28x1.5 Metric Gas Valve |
| AD075A25T9A1 | 0.75 l | M28x1.5 Metric Gas Valve |
| AD100A21T9A1 | 1.00 l | M28x1.5 Metric Gas Valve |
| AD140A25T9A1 | 1.40 l | M28x1.5 Metric Gas Valve |
| AD200A25T9A1 | 2.00 l | M28x1.5 Metric Gas Valve |
| AD280A25T9A1 | 2.80 l | M28x1.5 Metric Gas Valve |
| AD007B25T9A1 | 0.07 l | US Style Gas Valve (ISO 4570-8VI) |
| AD016B25T9A1 | 0.16 l | US Style Gas Valve (ISO 4570-8VI) |
| AD032B21T9A1 | 0.32 l | US Style Gas Valve (ISO 4570-8VI) |
| AD050B21T9A1 | 0.50 l | US Style Gas Valve (ISO 4570-8VI) |
| AD075B25T9A1 | 0.75 l | US Style Gas Valve (ISO 4570-8VI) |
| AD100B21T9A1 | 1.00 l | US Style Gas Valve (ISO 4570-8VI) |
| AD140B25T9A1 | 1.40 l | US Style Gas Valve (ISO 4570-8VI) |
| AD200B25T9A1 | 2.00 l | US Style Gas Valve (ISO 4570-8VI) |
| AD280B25T9A1 | 2.80 l | US Style Gas Valve (ISO 4570-8VI) |