Generadores de hidrógeno para aplicaciones de gas combustible GC (pureza > 99,9995 %) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Generadores de hidrógeno para aplicaciones de gas combustible GC (pureza > 99,9995 %) Generadores de hidrógeno para aplicaciones de gas combustible GC (pureza > 99,9995 %) Generadores de hidrógeno para aplicaciones de gas combustible GC (pureza > 99,9995 %) Generadores de hidrógeno para aplicaciones de gas combustible GC (pureza > 99,9995 %) Generadores de hidrógeno para aplicaciones de gas combustible GC (pureza > 99,9995 %) Generadores de hidrógeno para aplicaciones de gas combustible GC (pureza > 99,9995 %)

Generadores de hidrógeno para aplicaciones de gas combustible GC (pureza > 99,9995 %)

Existen tres modelos que operan con diferentes caudales: 160 ml/min, 250 ml/min y 500 ml/min.

Especificaciones técnicas

  • Corriente: -
  • Tipo de gas generado: Hydrogen
  • Rango de presión de salida: 0.3 to 6.89 bar, 5 to 100 psig
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Marca: Parker, domnick hunter
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Industria: Healthcare & Life Sciences, Industrial & Chemical Processing, Oil & Gas
  • Aplicación: Analytical Laboratory, GC Fuel Gas
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Hydrogen Gas Generator
  • Caudal: 160 to 500 ml/min
  • Pureza del gas: > 99.9995 %
  • Tamaño del puerto de salida: 1/8 inch
  • Tipo de puerto: Compression (Water Drain, Water Fill: Quick Release Push-in Fitting)
  • Requisitos eléctricos: Yes
  • Voltaje de entrada: 90 to 264 VAC 50/60 Hz
  • Temperatura ambiente: 5 to 40 °C, 41 to 104 °F
  • Rango de presión de entrada: View Part Number for Details.
  • Peso: 19 kg (empty), 23 kg (full of water), 41.9 lb (empty), 50.7 lb (full of water)
  • Altura: 456 mm, 17.9 inch
  • Anchura: 342 mm, 13.5 inch
  • Profundidad: 437 mm, 17.2 inch
  • Serie del producto: H Series
  • Opciones: Auto Water Fill, Remote Monitoring/Networking
  • Consumo de agua: View Part Number for Details.
  • Kit de mantenimiento preventivo: 24 Months: MKH2PEM-624M, 6 Months: MKH2PEM-6M, Desiccant Cartridge: MKH2PEM-D
  • Calidad del agua: Deionised. ASTM II, >1MΩ, <1µs, filtered to <100µm
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los generadores de gas hidrógeno de alta pureza H de Parker domnick hunter ofrecen una combinación óptima de funcionamiento seguro, fiabilidad y rendimiento.

Mediante la utilización de la tecnología de celdas PEM, probada sobre el terreno, el hidrógeno se produce a demanda a partir de la electricidad y el agua desionizada, siempre a baja presión y con un volumen almacenado mínimo. El innovador software de control permite una seguridad y una fiabilidad operativas inigualables.

Los generadores H suministran gas combustible a todos los detectores de combustión GC conocidos que se utilizan en los flujos de trabajo de los laboratorios actuales. Existen tres modelos que operan con diferentes caudales: 160 ml/min, 250 ml/min y 500 ml/min.

Los generadores de hidrógeno están disponibles con software de conexión en red remota. El software de conexión en red remota permite el control activo de hasta 27 generadores de hidrógeno desde un PC central y facilita la capacidad real de conexión en cascada.

Características/ventajas:

• Elimine los cilindros de hidrógeno peligrosos del lugar de trabajo

• Fácil de instalar y operar

• Compacto y fiable con un mínimo de mantenimiento

• Produce un suministro continuo de hidrógeno puro de 99,9995 % con hasta 6,9 bar

• Garantía de celdas estándar de 2 años

• Capacidad de llenado automático de agua y conexión en red remota opcional

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Documentos relacionados

×
Productos Caudal
20H-FUEL 160 ml/min
40H-FUEL 250 ml/min
60H-FUEL 500 ml/min

687PDC
A22066