Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
HNBR O-ring with excellent explosive decompression resistance, black.
| Training |
|---|
| Basic Technical Glossary -- seal technology training |
| Introduction to Sealing -- seal technology training |
| Parker´s O-Ring Selector Video |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| How to read a test report |
| Prop 65 General Statement |
| Selector Guides |
|---|
| Healthcare and Life Sciences Solutions - Medical Devices Manufacturing Products |
| O-Ring Selector Tool (Metric) |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| O-Rings Knowledge Base |
| Productos | Diámetro interior (mm) | Cross Section Width |
|---|---|---|
| 061298N3512 | 17.86 | 2.62 mm |
| 061721N3512 | 51.1 | 1.6 mm |
| 061722N3512 | 21.1 | 1.6 mm |
| 061726N3512 | 60 | 2 mm |
| 020443N3512 | 189.87 | 6.99 mm |
| 020446N3512 | 215.27 | 6.99 mm |
| 020448N3512 | 240.67 | 6.99 mm |
| 060699N3512 | 62 | 3 mm |
| 020212N3512 | 21.82 | 3.53 mm |
| 020449N3512 | 253.37 | 6.99 mm |
| 020450N3512 | 266.07 | 6.99 mm |
| 020452N3512 | 291.47 | 6.99 mm |
| 020453N3512 | 304.17 | 6.99 mm |
| 020456N3512 | 342.27 | 6.99 mm |
| 020469N3512 | 506.86 | 6.99 mm |
| 030906N3512 | 11.89 | 1.98 mm |
| 030908N3512 | 16.36 | 2.21 mm |
| 030910N3512 | 19.18 | 2.46 mm |
| 020006N3512 | 2.9 | 1.78 mm |
| 050190N3512 | 3.35 | 1.78 mm |
| 060033N3512 | 13 | 1.5 mm |
| 060038N3512 | 6 | 1.5 mm |
| 060047N3512 | 35 | 2 mm |
| 060048N3512 | 30 | 2 mm |
| 020007N3512 | 3.68 | 1.78 mm |
| 020008N3512 | 4.47 | 1.78 mm |
| 020009N3512 | 5.28 | 1.78 mm |
| 020010N3512 | 6.07 | 1.78 mm |
| 020011N3512 | 7.65 | 1.78 mm |
| 020012N3512 | 9.25 | 1.78 mm |
| 020013N3512 | 10.82 | 1.78 mm |
| 020014N3512 | 12.42 | 1.78 mm |
| 020015N3512 | 14 | 1.78 mm |
| 020016N3512 | 15.6 | 1.78 mm |
| 020017N3512 | 17.17 | 1.78 mm |
| 020018N3512 | 18.77 | 1.78 mm |
| 020019N3512 | 20.35 | 1.78 mm |
| 020020N3512 | 21.95 | 1.78 mm |
| 020021N3512 | 23.52 | 1.78 mm |
| 020023N3512 | 26.7 | 1.78 mm |
| 020024N3512 | 28.3 | 1.78 mm |
| 020026N3512 | 31.47 | 1.78 mm |
| 020030N3512 | 41 | 1.78 mm |
| 061022N3512 | 6.75 | 1.78 mm |
| 061434N3512 | 5 | 1.6 mm |
| 020327N3512 | 43.82 | 5.33 mm |
| 060613N3512 | 4 | 1 mm |
| 060058N3512 | 12.3 | 2.4 mm |
| 060104N3512 | 4 | 2 mm |
| 020113N3512 | 13.94 | 2.62 mm |
| 020114N3512 | 15.54 | 2.62 mm |
| 020115N3512 | 17.12 | 2.62 mm |
| 020116N3512 | 18.72 | 2.62 mm |
| 020117N3512 | 20.29 | 2.62 mm |
| 020118N3512 | 21.89 | 2.62 mm |
| 020119N3512 | 23.47 | 2.62 mm |
| 020120N3512 | 25.07 | 2.62 mm |
| 020123N3512 | 29.82 | 2.62 mm |
| 020337N3512 | 75.57 | 5.33 mm |
| 020355N3512 | 132.72 | 5.33 mm |
| 020357N3512 | 139.07 | 5.33 mm |
| 020366N3512 | 183.52 | 5.33 mm |
| 061396N3512 | 15.08 | 2.62 mm |
| 020381N3512 | 304.17 | 5.33 mm |
| 061228N3512 | 8.5 | 2 mm |
| 061424N3512 | 297 | 4 mm |
| 060356N3512 | 22.1 | 1.6 mm |
| 060366N3512 | 11.89 | 1.78 mm |
| 020224N3512 | 44.04 | 3.53 mm |
| 020230N3512 | 63.09 | 3.53 mm |
| 020233N3512 | 72.62 | 3.53 mm |
| 020235N3512 | 78.97 | 3.53 mm |
| 020238N3512 | 88.49 | 3.53 mm |
| 020244N3512 | 107.54 | 3.53 mm |
| 020248N3512 | 120.24 | 3.53 mm |
| 020249N3512 | 123.42 | 3.53 mm |
| 020250N3512 | 126.59 | 3.53 mm |
| 020255N3512 | 142.47 | 3.53 mm |
| 020258N3512 | 151.99 | 3.53 mm |
| 020260N3512 | 164.69 | 3.53 mm |
| 020261N3512 | 171.04 | 3.53 mm |
| 020270N3512 | 228.19 | 3.53 mm |
| 020273N3512 | 247.24 | 3.53 mm |
| 020278N3512 | 304.39 | 3.53 mm |
| 020318N3512 | 24.77 | 5.33 mm |
| 020320N3512 | 27.94 | 5.33 mm |
| 020323N3512 | 32.69 | 5.33 mm |
| 060132N3512 | 18 | 2.5 mm |
| 060139N3512 | 22 | 2 mm |
| 050612N3512 | 8.74 | 1.78 mm |
| 020125N3512 | 32.99 | 2.62 mm |
| 020126N3512 | 34.59 | 2.62 mm |
| 020127N3512 | 36.17 | 2.62 mm |
| 020135N3512 | 48.9 | 2.62 mm |
| 020139N3512 | 55.25 | 2.62 mm |