1 x S370-ELZ - Elementos filtrantes de aire comprimido de repuesto originales para Hyperfilter | Parker NA

Elementos filtrantes de aire comprimido de repuesto originales para Hyperfilter | #1 x S370-ELZ

S370-ELZ

Elementos filtrantes de aire comprimido de repuesto originales para Hyperfilter | #S370-ELZ

Elementos de repuesto para filtros de aire comprimido coalescentes de Parker Hiross Hyperfilter para la eliminación de vapor de aceite y partículas secas.


Especificaciones técnicas

  • Número de elementos: 1 Required
  • Tipo de elemento de filtro: S - High Efficiency Coalescing
  • Valor de filtración (micras): Down to 0.01 micron
  • Número de modelo: NFF380
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Hiross
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Compressed Air Filter Element
  • Serie del producto: Hyperfilter Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
  • Para su uso con: Hypefilter housings (HFN and NFF)
  • Aplicación: Compressed Air and Nitrogen Gas Applications
  • Industria: • Industrial Manufacturing Equipment
    • Food & Beverage
    • Automotive
    • Electronics
    • Pharmaceuticals
    • Medical & Dental
  • Intervalo de carga del elemento: 12 months
Safety Warning

Información del artículo

La gama de filtros de aire comprimido Parker Hiross Hyperfilter está disponible en 5 grados de filtración:

• Los grados de filtración coalescentes y de polvo (P, S, Q y D) sirven para la eliminación de aerosoles de aceite y de agua, partículas sólidas y microorganismos

• El grado de eliminación de vapor de aceite (C) sirve para la eliminación del vapor de aceite

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Teléfono

+44 (0)191 402 9000

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066