IPD12322230 - Monitor de partículas en línea – iCountPD | Parker NA

Monitor de partículas en línea – iCountPD | #IPD12322230

Monitor de partículas en línea – iCountPD | #IPD12322230

El monitor compacto de partículas de detección láser de montaje permanente iCountPD de Parker ofrece supervisión continua de la contaminación en circuitos hidráulicos y de fluidos y comunicación de resultados en ISO4406/AS4059 o NAS1638.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de puerto: M12, 8-pin plug connector
  • Salida de señal: 4 to 20 mA
  • Tipo de indicador: Digital (LCD)
  • Cumplimiento con especificaciones ATEX: n/a
  • Material del alojamiento: ABS
  • Para tipo de fluido: Mineral Oil
  • Opciones: Moisture Sensor
  • Relé de alarma de límite incluido: Yes
  • Marca: Parker
  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industria: Industrial & Chemical Processing, Industrial Manufacturing Equipment, General Industrial
  • Tipo de productos: Condition Monitor
  • Tecnología: Filtration, Hydraulics
  • Estilo de productos: Particle Detector/Counter
  • Presión de trabajo: 30 to 6000 psi, 2 to 420 bar
  • Caudal: 60 L/min
  • Tamaño del puerto: M16 x 2 hydraulic test points
  • Tipo de puerto: Metric
  • Temperatura de funcionamiento: 5 to 60 °C, 41 to 140 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 80 °C
  • Temperatura mínima del fluido: 5 °C
  • Humedad de servicio: 5 to 100% (RH)
  • Método de detección: Laser
  • Precisión: +/- 1 ISO code
  • Requisitos eléctricos: 9 to 40 VDC
  • Interfaz de comunicación: RS232
  • Salida de señal: 4 to 20 mA
  • Tiempo del ciclo: 30 second
  • Cumplimiento con especificaciones: CE Certification
  • Grado de protección de admisión: IP66
  • Materiales de fabricación: ABS, Housing: ABS
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Material del cuerpo: Brass
  • Para tipo de fluido: Mineral oils and petroleum based fluids
  • Peso: 1.3 kg
  • Altura: 155 mm
  • Longitud: 182 mm
  • Anchura: 85 mm
Safety Warning

Información del artículo

La limpieza de fluidos hidráulicos desempeña un papel fundamental en el rendimiento y la fiabilidad de los equipos industriales. Los fluidos con altos niveles de contaminación y/o partículas sólidas pueden dañar los componentes del sistema, como las bombas, los accionadores o las válvulas servo, lo que genera intervalos de mantenimiento más cortos, tiempos de inactividad adicionales y mayores costos.

El iCountPD de Parker es un monitor de partículas de detección láser, muy compacto y de montaje permanente, diseñado para la monitorización continua de la contaminación y los niveles de partículas sólidas en los sistemas de fluidos hidráulicos. El dispositivo representa la tecnología más actualizada en el análisis de contaminación de partículas sólidas y sirve como una solución rentable para la gestión de fluidos y el control de estado en aplicaciones que van desde maquinaria de construcción hasta equipos de plantas industriales, para probar las plataformas.
El iCountPD está disponible en tres configuraciones para cumplir con los requisitos únicos de las aplicaciones de los clientes. Entre las opciones se incluyen:
ICountPD estándar: iCount PD estándar está diseñado para el soporte de prueba, estructuras de lavado, los carros de filtro y otras aplicaciones industriales.

iCountPDR: el iCountPDR está diseñado para equipos móviles o cualquier otro uso externo que no implique un entorno peligroso.

iCountPDZ: el iCountPDZ es adecuado para aplicaciones que requieren una seguridad ATEX Zona II, como plataformas marinas o cualquier otro entorno peligroso. Para las aplicaciones de zona I, el iCountPD estándar se puede utilizar en un alojamiento NEMA7.

Todos los modelos iCountPD disponen de una pantalla LED que utiliza tres juegos de luces para la indicación de las cifras de código ISO 4406/AS4059 y NAS1638. Las luces de códigos individuales se activan en función de los ajustes del cliente. Un sensor de humedad es una opción que se puede incluir cuando se especifica el icountPD. El sensor de humedad informa sobre los niveles de saturación del fluido que pasa a través de la celda de detección. La salida es una escala lineal, que informa sobre un rango de saturación de entre el 5 % y el 100 %
Un dispositivo de control de flujo intuitivo que encaja en el lado descendente (salida) de icountPD proporciona mayor flexibilidad. El dispositivo está equipado con una válvula de presión diferencial que ajusta el flujo del sistema a una gama dentro de las especificaciones de icountPD. El dispositivo de control de flujo funciona correctamente entre 10,3 bar (150 PSI) y 200 bar (2900 PSI) y la vuelta a un sistema abierto de 0 bar.

Para dispositivos de supervisión de partículas portátiles, Parker ofrece el iCount LaserCM y el iCountOS.
Para obtener información adicional, consulte la documentación de iCountPD en la pestaña Product Support (asistencia al producto).
Mercados:
•Agricultura
•Construcción
•Petróleo y gas
•Generación de energía eléctrica
•Marina
•Minería
•Forestal
• Plantas industriales
• Pulpa y papel

Aplicaciones:

•Grúas de cubierta y móviles
•Equipos de extinción de incendios
•Transportadoras
•Prensas hidráulicas
•Excavadoras
•Cosechadoras
•Prensas de residuos
•Apiladores de alcance
•Cargadores de ruedas
•Equipos de perforación
•Unidades de potencia industrial
• Aviones
• Refinerías
• Plataformas de prueba
• Soportes de lavado
• Turbinas eólicas

Ventajas:
• Permite supervisar de modo continuo los niveles de contaminación en los sistemas de fluidos hidráulicos. A continuación, se puede sustituir o limpiar el fluido sucio, lo que permite mejorar el rendimiento y la eficacia del sistema.
• El control independiente de las tendencias de contaminación del sistema permite que el personal de servicio optimice los programas de mantenimiento y diagnostique los problemas mecánicos con los equipos y las máquinas.
• Diseño compacto y portátil que facilita la instalación y el uso
• El monitor de partículas está en línea y se puede utilizar mientras la maquinaria está en funcionamiento, lo que garantiza el tiempo de funcionamiento del sistema

Características:
• LED de advertencia o indicadores de pantalla digital para niveles de contaminación bajos, medianos y altos.
• Indicadores visuales con advertencias de salida de potencia y alarma.
• Indicador de humedad % RH (opcional).
• Construcción compatible con fluidos de éster de fosfato, hidráulico y combustible.
• Software de autodiagnóstico.
• Tecnología de integración completa de PC/PLC, como: RS232 y 0-5 voltios, 4-20 mA, CAN (J1939) (póngase en contacto con Parker para obtener otras opciones).
• Configuración y software de soporte de registro de datos incluido
• Rango de flujo en línea mediante sensores en línea del sistema 20 (solo sistemas hidráulicos): Tamaño 0 = 6 a 25 L/min - (flujo óptimo = 15 L/min) tamaño 1 = 24 a 100 l/min - (flujo óptimo = 70 l/min) tamaño 2 = 170 a 380 L/min-(flujo óptimo = 250 L/min)
• Temperatura: Temperatura de almacenamiento ambiente de -20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F); Temperatura de funcionamiento ambiente + 5 °C a + 60 °C (de +41 °F a + 140 °F); Temperatura de trabajo de fluidos de + 5 °C a +80 °C (de +41 °F a +176 °F)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472