Válvulas de control de flujo en línea - Serie F | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Índice de caudal máximo

Temperatura mínima de funcionamiento

Temperatura máxima de funcionamiento

Configuración

Estilo del resorte

Material de la junta

Presión de trabajo máxima (psi)

Función

Tipo de accionamiento

Tipo de conexión

Aguja

Tamaño de la conexión

Opción del mando

Material del cuerpo

Presión de fisuración (psi)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvulas de control de flujo en línea - Serie F

Válvulas de control de flujo en línea - Serie F

Serie F de válv. hidráulicas control flujo en línea: válv. manual de medición 2 vías para flujo libre en una dirección y flujo medido en la dirección inversa. Válvula de control de flujo para su uso en apps de aire y aceite. Serie Colorflow.

Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 500, 2000, 3000, 5000 psi
  • Índice de caudal máximo: 15, 25, 40, 8, 3, 5, 70, 100, 150 gal/min, 57, 95, 151, 30, 11, 19, 265, 379, 568 L/min
  • Configuración: In-Line
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250, 400 °F, 121, 205 °C
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40, -15 °F, -40, -26 °C
  • Función: Flow Control
  • Tipo de conexión: NPT, SAE, BSPT, BSPP
  • Tamaño de la conexión: 1/8", 1/4", #4 SAE, 3/8", #6 SAE, 1/2", #8 SAE, #10 SAE, 3/4", #12 sAE, 1", #16 SAE, 1 1/4", # 20 SAE, 1 1 /2", #24 SAE, 2", #32 SAE
  • Marca: Colorflow
  • Material del cuerpo: Brass, Steel, Stainless Steel
  • Medio: Aceite hidráulico y aire
  • Material de la junta: Nitrile, Fluorocarbon
  • Caudal: N/A

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas de control de flujo en línea de la serie F de Parker disponen de agujas de medición finas o estándar para el control del flujo y un resorte completamente guiado para un flujo libre en dirección inversa. Nuestro diseño de resorte superior y completamente guiado elimina el tambaleo y el recorrido errático que puede ocurrir comúnmente con una construcción de tipo de retención de bola menos duradera. El resorte de asiento blando estándar en estas válvulas de retención proporciona un nivel de fugas casi nulo y viene de serie en tamaños de hasta 1/". Entre las opciones se incluyen las válvulas manuales de medición de aceite y aire para aplicaciones hidráulicas y neumáticas.



Mercados:

• Automatización de fábricas

• Máquinas herramienta

• Marítima

• Manejo de materiales

• Minería

• Otras aplicaciones industriales

• Otras aplicaciones de fabricación

• Moldeo

• Petróleo y gas

• Generación de energía eléctrica

• Instalaciones de ensamblado de vehículos



Características/beneficios:

• Las opciones de puerto incluyen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT y SAE

• Los materiales que se ofertan son latón, acero y acero inoxidable

• Versiones a prueba de manipulaciones disponibles

• La exclusiva banda de color "Colorflow" proporciona una indicación visual precisa de la configuración

• El tornillo de ajuste bloquea la válvula en el ajuste deseado



Aplicaciones:

• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.


Documentos relacionados

×
Productos Índice de caudal máximo Temperatura mínima de funcionamiento Temperatura máxima de funcionamiento Configuración Estilo del resorte Material de la junta Presión de trabajo máxima (psi) Función Tipo de accionamiento Tipo de conexión Aguja Tamaño de la conexión Opción del mando Material del cuerpo Presión de fisuración (psi)
8F1200S 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPT Standard 3/4" Standard Steel 5
8F200S 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 1/8" Standard Steel 5
8F200S4 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Fine Metering 1/8" Standard Steel 5
8F200S4T 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Fine Metering 1/8" Tamperproof Steel 5
8F200S-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 1/8" Standard Steel 5
8F400S 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 1/4" Standard Steel 5
8F400S4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Steel 5
8F600S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 3/8" Standard Steel 5
8F800S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 1/2 Standard Steel 5
9F1200B 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Standard Brass 5
9F1200BF-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Finger Screw Brass 5
9F1200B-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Standard Brass 5
9F1200S 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Standard Steel 5
9F1200SF 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Finger Screw Steel 5
9F1200SF-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Finger Screw Steel 5
9F1200ST 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Tamperproof Steel 5
9F1200S-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Standard Steel 5
9F1600B 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Standard Brass 5
9F1600S 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Standard Steel 5
9F1600SF 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Finger Screw Steel 5
9F1600SF-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Finger Screw Steel 5
9F1600S-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Standard Steel 5
9F2000S 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/4" Standard Steel 5
9F2000SF 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/4" Finger Screw Steel 5
9F2000SF-V 70 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/4" Finger Screw Steel 5
9F200B 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Standard Brass 5
9F200B4 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/8" Standard Brass 5
9F200B4F 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/8" Finger Screw Brass 5
9F200BF 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Finger Screw Brass 5
9F200B-V 3 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Standard Brass 5
9F200S 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Standard Steel 5
9F200S4 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/8" Standard Steel 5
9F200S4F 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/8" Finger Screw Steel 5
9F200SF 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Finger Screw Steel 5
9F200ST 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Tamperproof Steel 5
9F200S-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Standard Steel 5
9F2400S 100 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/2" Standard Steel 5
9F2400SF 100 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/2" Finger Screw Steel 5
9F2400S-V 100 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/2" Standard Steel 5
9F400B 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard Brass 5
9F400B4 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Standard Brass 5
9F400BF 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw Brass 5
9F400BF-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw Brass 5
9F400B-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard Brass 5
9F400S 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard Steel 5
9F400S4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Standard Steel 5
9F400S4F 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Finger Screw Steel 5
9F400S4F-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Finger Screw Steel 5
9F400S4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Tamperproof Steel 5
9F400S4-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Standard Steel 5
9F400SF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw Steel 5
9F400SF-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw Steel 5
9F400SS 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard 316 Stainless Steel 5
9F400SS4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Standard 316 Stainless Steel 5
9F400SS4F 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
9F400SS4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
9F400SSF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
9F400ST 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Tamperproof Steel 5
9F400S-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard Steel 5
9F600B 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard Brass 5
9F600B4 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Standard Brass 5
F600ST 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof Steel 5
F600ST-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof Steel 5
F600S-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard Steel 5
F620S 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Standard Steel 5
F620S4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 6 Standard Steel 5
F620S4F 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 6 Finger Screw Steel 5
F620S4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 6 Tamperproof Steel 5
F620S4-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 6 Standard Steel 5
F620SF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Finger Screw Steel 5
F620ST 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Tamperproof Steel 5
F620ST-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Tamperproof Steel 5
F620S-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Standard Steel 5
F800B 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard Brass 5
F800BF 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw Brass 5
F800BF-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw Brass 5
F800BT 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof Brass 5
F800BT-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof Brass 5
F800B-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard Brass 5
F800S 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard Steel 5
F800SF 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw Steel 5
F800SF-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw Steel 5
F800SS 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard 316 Stainless Steel 5
F800SSF 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F800SSF-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F800SST 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F800ST 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof Steel 5
F800ST-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof Steel 5
F800S-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard Steel 5
F820B 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Standard Brass 5
F820B4 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Standard Brass 5
F820B-T 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Tamperproof Brass 5
F820S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Standard Steel 5
F820S4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Standard Steel 5
F820S4F 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Finger Screw Steel 5
F820S4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Tamperproof Steel 5
F820SF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Finger Screw Steel 5
F820SF-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Finger Screw Steel 5
F820SS 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Standard 316 Stainless Steel 5
F820SS4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Standard 316 Stainless Steel 5
F820SS4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F820SSF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F820ST 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Tamperproof Steel 5
F820ST-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Tamperproof Steel 5
F820S-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Standard Steel 5
F2020SF 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 20 Finger Screw Steel 5
F2020S-V 70 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 20 Standard Steel 5
F2400S 100 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/2" Standard Steel 5
F2400S-V 100 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/2" Standard Steel 5
F2420S 100 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 24 Standard Steel 5
F2420SF-V 100 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 24 Finger Screw Steel 5
F2420S-V 100 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 24 Standard Steel 5
F3200S 150 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 2" Standard Steel 5
F3200SF-V 150 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 2" Finger Screw Steel 5
F3200S-V 150 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 2" Standard Steel 5
F3220S 150 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 32 Standard Steel 5
F3220S-V 150 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 32 Standard Steel 5
F400B 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard Brass 5
F400B4 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard Brass 5
F400B4F 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Finger Screw Brass 5
F400B4F-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Finger Screw Brass 5
F400B4T 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Brass 5
F400B4T-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Brass 5
F400B4-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard Brass 5
F400B-F 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger Screw Brass 5
F400BF-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger Screw Brass 5
F400BT 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof Brass 5
F400BT-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof Brass 5
F400B-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard Brass 5
F400S 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard Steel 5
F400S4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard Steel 5
F400S4F 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Finger Screw Steel 5
F400S4F-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Finger Screw Steel 5
F400S4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Steel 5
F400S4T-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Steel 5
F400S4-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard Steel 5
F400SF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger SCrew Steel 5
F400SF-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger Screw Steel 5
F400SS 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard 316 Stainless Steel 5
F400SS4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard 316 Stainless Steel 5
F400SS4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F400SSF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F400SST 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F400ST 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof Steel 5
F400ST-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof Steel 5
F400S-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard Steel 5
F420B 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual SAE Standard 4 Standard Brass 5
F420S 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 4 Standard Steel 5
F420S4 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 4 Standard Steel 5
F420S4F 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 4 Finger Screw Steel 5
F420S4T 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 4 Tamperproof Steel 5
F420S4-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 4 Standard Steel 5
F420ST 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 4 Tamperproof Steel 5
F420S-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 4 Standard Steel 5
F600B 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard Brass 5
F600B4 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard Brass 5
F600B4F-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Finger Screw Brass 5
F600B4T 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof Brass 5
F600B4T-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof Brass 5
F600B4-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard Brass 5
F600B-F 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Finger Screw Brass 5
F600BT 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof Brass 5
F600BT-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof Brass 5
F600B-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard Brass 5
F600S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard Steel 5
F600S4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard Steel 5
F600S4F 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Finger Screw Steel 5
F600S4F-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Finger Screw Steel 5
F600S4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof Steel 5
F600S4T-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof Steel 5
F600S4-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard Steel 5
F600SF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Finger Screw Steel 5
F600SF-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Finger Screw Steel 5
F600SS 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard 316 Stainless Steel 5
F600SS4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard 316 Stainless Steel 5
F600SS4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F600SSF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F600SST 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
9F600BF-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Finger Screw Brass 5
9F600BV 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard Brass 5
9F600S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard Steel 5
9F600S4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Standard Steel 5
9F600S4F 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Finger Screw Steel 5
9F600S4F-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Finger Screw Steel 5
9F600S4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Tamperproof Steel 5
9F600SF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Finger Screw Steel 5
9F600SF-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Finger Screw Steel 5
9F600SS 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard 316 Stainless Steel 5
9F600SSF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
9F600ST 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Tamperproof Steel 5
9F600S-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard Steel 5
9F800B 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard Brass 5
9F800BF 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Finger Screw Brass 5
9F800BF-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Finger Screw Brass 5
9F800B-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard Brass 5
9F800S 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard Steel 5
9F800SF 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Finger Screw Steel 5
9F800SF-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Finger Screw Steel 5
9F800SS 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard 316 Stainless Steel 5
9F800S-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard Steel 5
F1020S 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Standard Steel 5
F1020SF 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Finger Screw Steel 5
F1020SF-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Finger Screw Steel 5
F1020ST 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Tamperproof Steel 5
F1020ST-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Tamperproof Steel 5
F1020S-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Standard Steel 5
F1200B 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Brass 5
F1200BF 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Finger Screw Brass 5
F1200BF-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Finger Screw Brass 5
F1200BT 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Tamperproof Brass 5
F1200B-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Brass 5
F1200S 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Steel 5
F1200SF 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Finger Screw Steel 5
F1200SF-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Finger Screw Steel 5
F1200ST 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Tamperproof Steel 5
F1200ST-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Tamperproof Steel 5
F1200S-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Steel 5
F1220S 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Standard Steel 5
F1220SF 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Finger Screw Steel 5
F1220ST 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Tamperproof Steel 5
F1220ST-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Tamperproof Steel 5
F1220S-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Standard Steel 5
F1600B 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 500 Flow Control Manual NPT Standard 1" Standard Brass 5
F1600B-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 500 Flow Control Manual NPT Standard 1" Standard Brass 5
F1600S 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1" Standard Steel 5
F1600SF 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1" Finger Screw Steel 5
F1600S-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1" Standard Steel 5
F1620S 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 16 Standard Steel 5
F1620SF-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 16 Finger Screw Steel 5
F1620S-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 16 Standard Steel 5
F2000S 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/4" Standard Steel 5
F2000SF 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/4" Finger Screw Steel 5
F2000SF-V 70 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/4" Finger Screw Steel 5
F2000S-V 70 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/4" Standard Steel 5
F200B 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Brass 5
F200B4 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Standard Brass 5
F200B4T 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Tamperproof Brass 5
F200B-F 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Finger Screw Brass 5
F200BT 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Tamperproof Brass 5
F200BT-V 3 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Tamperproof Brass 5
F200B-V 3 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Standard Brass 5
F200S 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Standard Steel 5
F200S4 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Standard Steel 5
F200S4F 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Finger Screw Steel 5
F200S4F-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Finger Screw Steel 5
F200S4T-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Tamperproof Steel 5
F200S4-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Standard Steel 5
F200SF 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Finger Screw Steel 5
F200ST 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Tamperproof Steel 5
F200S-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Standard Steel 5
F2020S 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 20 Standard Steel 5

687PDC
687505