WJL-75-A-2500 - In-Line Mounted Differential Poppet Relief Valve – WJL Series | Parker NA

In-Line Mounted Differential Poppet Relief Valve – WJL Series | #WJL-75-A-2500

WJL-75-A-2500

In-Line Mounted Differential Poppet Relief Valve – WJL Series | #WJL-75-A-2500

Parker’s WJL In-line Relief Valve rated at 25 GPM is designed for limiting the maximum pressure which can be applied to the portion of the hydraulic circuit where it is installed.


Especificaciones técnicas

  • Ajuste de descarga de presión (psi): 2000-2500
  • Tipo de ajuste: Screw Adjustable
  • Tamaño del puerto: 3/4" NPT
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil
  • Tamaño de la conexión: 3/4"
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200 °F
  • Índice de caudal máximo: 25 gal/min
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic Pressure
  • Tipo de conexión: NPT
  • Material de la junta: Nitrile
  • Rango de control de presión: 2000-2500 psi
  • Estilo de productos: In-Line Mounted Differential
  • Presión de trabajo máxima: 2000 psi
  • Material del cuerpo: High Strength Cast Iron
  • Tipo de montaje: In-Line
  • Peso: 3 lb
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s WJL is a compact, low profile relief design that is either shim or screw adjustable from 500 to 2000 PSI. Typical applications include main system pressure limiting as well as actuator protection.

Markets:
• Aerial
• Agricultural Machinery
• Construction Equipment
• Defense
• Forestry Equipment
• Marine
• Material Handling Equipment
• Mining
• Misc Transportation
• Oil & Gas
• Other Mobile
• Other Natural Resources
• Rail
• Refuse
• Turf Equipment
• Vocational and Municipal Equipment

Features/Benefits:
• High-tensile cast iron body
• Compact, low profile design
• Hardened and ground poppet
• Standard porting options are 1/2” NPT and 3/4” NPT as well as SAE-10 and SAE-12
• The WJL is rated at 3000 PSI with SAE ports with a maximum recommend pump or actuator flow of 25 GPM

Applications:
• Suitable for various mobile applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505