Abrazaderas para Tubos y Mangueras | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Abrazaderas para Tubos y Mangueras Abrazaderas para Tubos y Mangueras

Abrazaderas para Tubos y Mangueras

Las Abrazaderas para Tubos y Mangueras ParKlamp están diseñadas para restringir el tubo, tubería y manguera frente a efectos no deseados y potencialmente dañinos de choques y vibraciones.

Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: Tube Clamps, Hose Clamps, Pipe Clamps
  • Aplicación: Tube, Pipe, 100R1 Hose and 100R2 Hose Clamps
  • Tipo de pieza: Mounting Hardware, Bolts, Plates, and Clamp Halves
  • Tipo de productos: All types of components to meet your clamping needs.
  • Operating Load Duty Type: Standard Load, Light Duty/Twin Series, and Heavy Load
  • Longitud: 3.28 and 6.56 ft, 1 and 2 m
  • Diámetro exterior del tubo: 1/4 to 2 1/2 inch
  • Diámetro exterior de la tubería: 1/2 to 1 1/2 inch
  • Diámetro interior de la manguera: 1/4 to 1 1/2 inch
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1/4-20 UNC to 7/16-14 UNC inch
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las Abrazaderas para Tubos y Mangueras ParKlamp están diseñadas para restringir el tubo, tubería y manguera frente a efectos no deseados y potencialmente dañinos de choques y vibraciones. Ofrecida en polipropileno y acero, ParKlamp cumple con las dimensiones básicas de envolvente de DIN 3015, Parte 1, y las mitades de la abrazadera ParKlamp son intercambiables con el sistema de abrazadera métrica Parker.


Mercados:

  • Construcción
  • Sistemas Militares Terrestres
  • Plataformas Aéreas
  • Agricultura
  • Manejo de Materiales
  • Sistemas Militares Navales
  • Máquinas‑Herramienta
  • Transporte Comercial e Industrial
  • Energías Alternativas
  • Offshore / Petróleo y Gas


Características/Beneficios:

  • El montaje en placa de soldadura permite al usuario fijar un único conjunto de abrazadera a una estructura de material similar soldando componentes entre sí.
  • El uso de ParKlamp puede reducir significativamente el riesgo de problemas derivados de choques y vibraciones mecánicas.
  • Los raíles de montaje permiten montar múltiples abrazaderas para sujetar un grupo de conjuntos de tubos, tubos o mangueras juntos, ya sea uno al lado del otro o en configuraciones apiladas.
  • Ofrecieron tres series de ParKlamp: Carga Estándar, Carga Pesada y Twin.
  • Ofrecido en tamaños de 1/4" a 3"


Aplicaciones:

  • Sistemas hidráulicos de sujeción de tuberos, tuberías y mangueras para manipulación de fluidos hidráulicos y gases

687PDC
687620