Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
El inserto permite utilizar los racores de tubo de Parker con tubos de plástico blando.
El inserto permite utilizar los racores de tubo de Parker con tubos de plástico blando en tamaños fraccionarios y métricos.
Sectores:
• Laboratorios
• Laboratorios de investigación
Características/ventajas:
• Acero inoxidable 316 o material de latón
• Para usar con tubos de plástico blando
Aplicaciones:
• Sistemas de conexión de instrumentación
• Instalaciones analíticas
| Training |
|---|
| A-LOK Fittings Assembly Wall Chart |
| Parker A-LOK Tube Fittings Selector Wall Chart |
| Small Bore Expert (SBEx) Training |
| A-LOK Tube Fittings Wall Chart - Reference Material |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| A-LOK and CPI Tube Fittings ABS - Certificate |
| Parker IPDE IATF 16949 - Certificate |
| Selector Guides |
|---|
| A-LOK® Series Assembly & Remake Wall Chart |
| A-LOK® Series Product Selector Wall Chart |
| Cross Reference Tool |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Corrosion-Resistant Alloys for Oil & Gas |
| Material Certification_What to take into Consideration - Tutorial |
| Process Control Blogs |
| Productos | Grosor de la pared del tubo | Materiales de fabricación | Opciones | Diámetro exterior del tubo |
|---|---|---|---|---|
| 3 TIZ .125 | 0.031" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 3/16" (O.D.) |
| TIZ 12 (8)-B | 2 mm | Brass | n/a | 12 mm (O.D.) |
| TIZ 10 (8)-B | 1 mm | Brass | n/a | 10 mm (O.D.) |
| TIZ 10 (6)-B | 2 mm | Brass | n/a | 10 mm (O.D.) |
| TIZ 8 (6)-B | 1 mm | Brass | n/a | 8 mm (O.D.) |
| TIZ 6 (4)-B | 1 mm | Brass | n/a | 6 mm (O.D.) |
| TIZ 15 (10)-SS | 2.5 mm | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 15 mm (O.D.) |
| TIZ 12 (10)-SS | 1 mm | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 12 mm (O.D.) |
| TIZ 12 (8)-SS | 2 mm | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 12 mm (O.D.) |
| TIZ 10 (8)-SS | 1 mm | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 10 mm (O.D.) |
| TIZ 10 (6)-SS | 2 mm | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 10 mm (O.D.) |
| TIZ 8 (6)-SS | 1 mm | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 8 mm (O.D.) |
| TIZ 6 (4)-SS | 1 mm | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 6 mm (O.D.) |
| 16 TIZ .875 | 0.062" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 1" (O.D.) |
| TIZ 12 (10)-B | 1 mm | Brass | n/a | 12 mm (O.D.) |
| 16 TIZ .750 | 0.125" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 1" (O.D.) |
| 12 TIZ .500 | 0.125" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 3/4" (O.D.) |
| 10 TIZ .500 | 0.062" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 5/8" (O.D.) |
| 10 TIZ .375 | 0.125" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 5/8" (O.D.) |
| 8 TIZ .375 | 0.062" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 1/2" (O.D.) |
| 8 TIZ .250 | 0.125" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 1/2" (O.D.) |
| 6 TIZ .250 | 0.062" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 3/8" (O.D.) |
| 6 TIZ .188 | 0.094" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 3/8" (O.D.) |
| 5 TIZ .250 | 0.031" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 5/16" (O.D.) |
| 5 TIZ .188 | 0.062" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 5/16" (O.D.) |
| 5 TIZ .125 | 0.094" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 5/16" (O.D.) |
| 4 TIZ .188 | 0.031" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 1/4" (O.D.) |
| 4 TIZ .170 | 0.04" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 1/4" (O.D.) |
| 4 TIZ .125 | 0.062" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 1/4" (O.D.) |
| 12 TIZ .625 | 0.062" | Stainless Steel AISI 316 | n/a | 3/4" (O.D.) |
| TIZ 15 (10)-B | 2.5 mm | Brass | n/a | 15 mm (O.D.) |
| TIZ 12 (10)-6MO | 1 mm | 6Mo | n/a | 12 mm (O.D.) |
| TIZ 6 (4)-SS-OXY | 1 mm | Stainless Steel AISI 316 | Oxygen Cleaning | 6 mm (O.D.) |
| TIZ 8 (6)-6MO | 1 mm | 6Mo | n/a | 8 mm (O.D.) |