Tuercas para tubos de instrumentación | #NUM10-825


LOADING IMAGES
NUM10-825 NUM10-825 NUM10-825 NUM10-825
Click to View CAD Model

Tuercas para tubos de instrumentación | #NUM10-825

Alloy 825 Nut for 10 MM Parker Tube Fitting. UN Thread: 5/8-20


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Standard
  • Diámetro exterior del tubo: 10 mm (O.D.)
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Tipo de conexión: Two Ferrule Fitting
  • Materiales de fabricación: Alloy 825
  • Opciones: n/a
  • Marca: A-LOK
  • Estilo de productos: Standard Nut
  • Presión de trabajo: n/a
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Temperatura máxima de funcionamiento: -
  • Para tipo de fluido: Gases, Liquid
  • Longitud: n/a
  • Tecnología: Process Control
  • Industria: Chemical, Petrochemical, Transportation, Power Generation, Oil & Gas
  • Aplicación: Research Labs, Instrumentation, Analytical Installations, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines
  • División: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Información del artículo

Tuercas de racores para tubos de instrumentación estándar, invertidas y estriadas en tamaños de hasta 2 in. y 25 mm.

Sectores:
• Productos químicos
• Transporte
• Energía
• Petróleo y gas
• Laboratorios de investigación

Características y beneficios:
• Opción estándar de NORSOK (6Mo)
• Opción de oxígeno limpio

Aplicaciones:
• Sistemas de conexión de instrumentación
• Instalaciones analíticas
• Paneles de control externos
• Líneas de detección

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516