Intrulok® Brass Flareless Bite Type Fittings | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Estilo de la conexión 1

D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg)

Estilo de la conexión 2

D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg)

Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg)

Estilo de la conexión 3

D.E. del tubo de la conexión 3 (pulg)

Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Intrulok® Brass Flareless Bite Type Fittings

Intrulok® Brass Flareless Bite Type Fittings

Parker's Intru-Lok® Flareless Bite Type Fittings includes a precision machined ferrule to assure a safe, leak-free, and vibration resistant connection compared to brass compression fittings.

Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 1500 (Dynamic Pressure) psi, 10 (Dynamic Pressure) MPa, 103 (Dynamic Pressure) bar
  • Tipo de conexión: Flareless
  • Aplicación: Various
  • Forma: 45°, 90°, Straight, Cross, and Tee
  • Tipo de conexión: Tube Fitting
  • Tamaño de la conexión 4: Male Flareless Bite Type
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 4: 1/4 and 3/8 inch

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's flareless inch bite type fittings, Intru-Lok®, have a visible bite which allows the fitting assembler to visually inspect the bite quality, which significantly minimizes the risk of improper assembly and related service problems. This design has higher working pressures than most brass compression type fittings, and addresses those applications that require a bite by the ferrule in systems with brass, copper, aluminum and plastic tubing.

Markets:
• Machine Tool
• Chemical
• Oil and Gas
• Pulp and Paper
• Thermoplastics Processing

Features/Benefits:
• The Intru-Lok design includes a precision machined ferrule to assure a safe, leak-free, and vibration resistant connection compared to brass compression fittings.
• Visible bite allows for easy inspection of bite quality.
• Easy to assemble due to ferrule and nut that do not need to be removed prior to insertion of the associated tube for final assembly.
• Optional knurled BIP nut available for areas where wrench use is tight or impossible. The knurled nut can be tightened by hand allowing for quick assembly.       
• Offered in brass in sizes ¼" through ½” with working pressures of 1500 psi.

Applications:
• Pneumatic
• Lubrication
• Air Lube lines
• Pilot lines
• Instrumentation
• Panel boards

Documentos relacionados

×
Productos Forma Estilo de la conexión 1 D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg) Estilo de la conexión 2 D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg) Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg) Estilo de la conexión 3 D.E. del tubo de la conexión 3 (pulg) Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg)
2 BI2-B Nut Female Flareless Bite Type 1/8 na na na na na na
2 BTI2-B Nut and Ferrule Female Flareless Bite Type 1/8 na na na na na na
2 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 1/8 Male NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
2 DBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 1/8 Female NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
2 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/8 Male NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
2 FNI-B Cap Female Flareless Bite Type 1/8 na na na na na na
2 GBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/8 Female NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
2 HBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/8 Male Flareless Bite Type 1/8 na na na na
2 JBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/8 Male Flareless Bite Type 1/8 na Male Flareless Bite Type 1/8 na
2 RBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/8 Male NPT/NPTF na 1/8-27 Male Flareless Bite Type 1/8 na
2 SBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/8 Male Flareless Bite Type 1/8 na Male NPT/NPTF na 1/8-27
6 EBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na na na na
6 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
6 FNI-B Cap Female Flareless Bite Type 3/8 na na na na na na
6 GBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
6 HBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na na na na
6 JBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8 na
6 KBI2-B Cross Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8 na
6 MBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPT/NPTF na 1/4-18 Male Flareless Bite Type 3/8 na
6 OBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Female NPT/NPTF na 1/4-18
6 PNI-B Plug Male Flareless Bite Type 3/8 na na na na na na
6 RBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPT/NPTF na 1/4-18 Male Flareless Bite Type 3/8 na
6 SBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Male NPT/NPTF na 1/4-18
6-6 GBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPT/NPTF na 3/8-18 na na na
6-8 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPT/NPTF na 1/2-14 na na na
6-8 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPT/NPTF na 1/2-14 na na na
6-8 GBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPT/NPTF na 1/2-14 na na na
8 BI2-B Nut Female Flareless Bite Type 1/2 na na na na na na
8 BTI2-B Nut and Ferrule Female Flareless Bite Type 1/2 na na na na na na
8 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPT/NPTF na 3/8-18 na na na
8 EBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na na na na
8 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPT/NPTF na 3/8-18 na na na
8 FNI-B Cap Female Flareless Bite Type 1/2 na na na na na na
8 GBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPT/NPTF na 3/8-18 na na na
8 HBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na na na na
8-8 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPT/NPTF na 1/2-14 na na na
8-8 GBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPT/NPTF na 1/2-14 na na na
4 BI2-B Nut Female Flareless Bite Type 1/4 na na na na na na
4 BIP-B Knurled Nut Female Flareless Bite Type 1/4 na na na na na na
4 BTI2-B Nut and Ferrule Female Flareless Bite Type 1/4 na na na na na na
4 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
4 DBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
4 EBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na na na na
4 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
4 FNI-B Cap Female Flareless Bite Type 1/4 na na na na na na
4 GBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
4 HBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na na na na
4 JBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Male Flareless Bite Type 1/4 na
4 KBI2-B Cross Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Male Flareless Bite Type 1/4 na
2 TI2-B Ferrule Flareless Ferrule 1/8 na na na na na na
3 BI2-B Nut Female Flareless Bite Type 3/16 na na na na na na
3 BTI2-B Nut and Ferrule Female Flareless Bite Type 3/16 na na na na na na
3 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 3/16 Male NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
3 DBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 3/16 Female NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
3 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/16 Male NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
3 FNI-B Cap Female Flareless Bite Type 3/16 na na na na na na
3 GBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/16 Female NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
3 HBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/16 Male Flareless Bite Type 3/16 na na na na
3 JBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 3/16 Male Flareless Bite Type 3/16 na Male Flareless Bite Type 3/16 na
3 RBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 3/16 Male NPT/NPTF na 1/8-27 Male Flareless Bite Type 3/16 na
3 TI2-B Ferrule Flareless Ferrule 3/16 na na na na na na
4 MBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPT/NPTF na 1/8-27 Male Flareless Bite Type 1/4 na
4 OBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Female NPT/NPTF na 1/8-27
4 PNI-B Plug Male Flareless Bite Type 1/4 na na na na na na
4 RBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPT/NPTF na 1/8-27 Male Flareless Bite Type 1/4 na
4 SBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Male NPT/NPTF na 1/8-27
4 T23UI-B Tube Insert Tube Insert 1/4 na na na na na na
4 TI2-B Ferrule Flareless Ferrule 1/4 na na na na na na
4 TIP-B Tube Insert/Expander Tube Insert 1/4 na na na na na na
4 VBI2-B 45° Elbow Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
4 WBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/4 na na na na
4-3 TRBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/4 Female Flareless Swivel 3/16 na na na na
4-4 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
5 JBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 5/16 Male Flareless Bite Type 5/16 na Male Flareless Bite Type 5/16 na
5 PNI-B Plug Male Flareless Bite Type 5/16 na na na na na na
5 T23UI-B Tube Insert Tube Insert 5/16 na na na na na na
5 TI2-B Ferrule Flareless Ferrule 5/16 na na na na na na
5 VBI2-B 45° Elbow Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
5-4 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
5-4 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
6 BI2-B Nut Female Flareless Bite Type 3/8 na na na na na na
6 BIP-B Knurled Nut Female Flareless Bite Type 3/8 na na na na na na
6 BTI2-B Nut and Ferrule Female Flareless Bite Type 3/8 na na na na na na
6 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
6 DBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
6 T23UI-B Tube Insert Tube Insert 3/8 na na na na na na
6 TI2-B Ferrule Flareless Ferrule 3/8 na na na na na na
6 TIP-B Tube Insert/Expander Tube Insert 3/8 na na na na na na
6 VBI2-B 45° Elbow Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
6 WBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type Bulkhead 3/8 na na na na
6-2 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
6-2 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
6-2 GBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
6-4 TRBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/8 Female Flareless Swivel na na na na na
6-6 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPT/NPTF na 3/8-18 na na na
6-6 DBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPT/NPTF na 3/8-18 na na na
6-6 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPT/NPTF na 3/8-18 na na na
8 JBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2 na
8 OBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Female NPT/NPTF na 3/8-18
8 PNI-B Plug Male Flareless Bite Type 1/2 na na na na na na
8 T23UI-B Tube Insert Tube Insert 1/2 na na na na na na
8 TI2-B Ferrule Female Flareless Ferrule 1/2 na na na na na na
8 WBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/2 na na na na
8-4 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
8-4 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
8-4 GBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
8-4 TRBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/4 Female Flareless Swivel 1/2 na na na na
8-8 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPT/NPTF na 1/2-14 na na na
8-8 DBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPT/NPTF na 1/2-14 na na na
4-4 DBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
4-4 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
4-4 GBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPT/NPTF na 1/4-18 na na na
4-4-4 OBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Female NPT/NPTF na 1/4-18
4-4-4 RBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPT/NPTF na 1/4-18 Male Flareless Bite Type 1/4 na
4-4-4 SBI2-B Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Male NPT/NPTF na 1/4-18
4-8 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPT/NPTF na 1/2-14 na na na
5 BTI2-B Nut and Ferrule Female Flareless Bite Type 5/16 na na na na na na
5 CBI2-B 90° Elbow Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
5 FBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPT/NPTF na 1/8-27 na na na
5 FNI-B Cap Female Flareless Bite Type 5/16 na na na na na na
5 HBI2-B Straight Male Flareless Bite Type 5/16 Male Flareless Bite Type 5/16 na na na na

687PDC
687620