Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s IQAN prototyping cables are 2.5 m in length and consist of each controller's mating connector pre-assembled with numbered, automotive wire, flying leads.
California Residents: Prop-65 Warning
| Productos | Número de modelo | Conexión eléctrica |
|---|---|---|
| 2830018 | IQAN-LC5-C02 | Deutsch DTM to AMP/Tyco JPT |
| 5030025 | IQAN-MDL2 | AMP/Tyco |
| 5030029 | IQAN-MDM, -LF1 | AMP/Tyco |
| 5030030 | IQAN-MC2, -XA2, -XP2, -XS2, -XT2 | AMP/Tyco |
| 5030087 | IQAN-TOC2 + 2xIQAN-LSL/LST | AMP/Tyco |
| 5030090 | IQAN-TOC2 | AMP/Tyco |
| 5030092 | IQAN-TOC2 + 1xIQAN-LSL/LST | AMP/Tyco |
| 5030093 | IQAN-TOC2 + ICL4/ICM4 | AMP/Tyco |
| 5030094 | IQAN-LSL/LST | AMP/Tyco |
| 5030095 | IQAN-LSL | AMP/Tyco |
| 5030125 | IQAN-MD3, -MD4 | Deutsch DTM key A |
| 5030126 | IQAN-MD3, -MD4 | Deutsch DTM key B |
| 5030127 | IQAN-LC5-X05 | Deutsch DTM |
| 5030216 | IQAN-MC3, -MC31 | Deutsch DT key A |
| 5030217 | IQAN-MC3, -MC31, CM0711 | Deutsch DT key B |
| 5030218 | IQAN-MC3, -MC31, CM0711 | Deutsch DT key C |
| 5030219 | IQAN-MC3, -MC31 | Deutsch DT key D |
| 20077763 | IQAN-LC6-X05 | Molex MicroFit |
| 20077777 | IQAN-XC21 | Molex MicroFit |
| 20077744 | IQAN-G3 | M12 |
| 20085116 | IQAN-MC42, -MC43 | Molex MX123 |
| 20085117 | IQAN-MC43 | Molex MX123 |
| 20085124 | IQAN-MC41 | Molex MX123 |