Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s IQAN connector kits contain all housing parts, terminals and seals for each IQAN controller's mating connector. There are AMP/Tyco, Deutsch and Molex connector kits.
| Productos | Número de modelo | Conexión eléctrica |
|---|---|---|
| 5031007 | Passive temp. sensor | AMP/Tyco |
| 5031022 | IQAN-LF1, -MDM | AMP/Tyco |
| 5031048 | IQAN-LL, -LM | AMP/Tyco |
| 5031063 | IQAN-MC2, -XA2, -XP2, -XS2, -XT2 | AMP/Tyco |
| 5031086 | IQAN-SP, -ST | AMP/Tyco |
| 5031097 | IQAN-LSL, -LST | AMP/Tyco |
| 5031098 | IQAN-LSL options | AMP/Tyco |
| 5031105 | IQAN-TOC2 | AMP/Tyco |
| 5031113 | IQAN-LSL, -LST | Deutsch DT06 |
| 5035007 | IQAN-LC5-C0x | Deutsch DTM06 |
| 5035010 | Sensors FP2000, FP3000, RM50 | Deutsch DTM06 |
| 5035011 | Sensors RF50, RF55, RS52, RS53, GS50, GS60, ADS50, ACC50 | Deutsch DTM06 |
| 5035012 | Sensors FP4000 | Deutsch DTM06 |
| 5035014 | IQAN-LSL-E0-//-Lx-D | Deutsch DT06 |
| 5035015 | IQAN-LSL-E1-//-Lx-D | Deutsch DT06 |
| 5035016 | IQAN-MC3, -MC31 | Deutsch DT16 key A, B, C, D |
| 5035017 | IQAN-LC5-X05-N, G or MP handle | Deutsch DTM04 |
| 5035018 | IQAN-LC5-X05-MP handle | Deutsch DTM04 |
| 20072406 | IQAN-G1, -XC22 | Deutsch DTM06 |
| 20072408 | IQAN-LC5-X05, -XC22, -XC23 | Deutsch DTM06 |
| 20073081 | IQAN-MD3, -MD4, -XC23 | Deutsch DTM06 |
| 20077764 | IQAN-LC6-X05 | Molex MicroFit |
| 20077776 | IQAN-XC21 | Molex MicroFit |
| 20085114 | IQAN-MC41, -MC42, -MC43 | Molex MX123 |
| 20085115 | IQAN-MC43 | Molex MX123 |
| 20085109 | IQAN-SV | Deutsch DTM06 |