L Series Heavy Duty Poppet valve for critical Process control applications | #347L04


LOADING IMAGES
347L04

L Series Heavy Duty Poppet valve for critical Process control applications | #347L04

L Series of Heavy Duty Poppet valve is a full range of NAMUR and Ported indirect acting valves, solenoid or air operated, delivering a borad range of functions including 3/2, 5/2, 5/3.


Especificaciones técnicas

  • Material de la junta: NBR
  • Tipo de puerto: CETOP
  • Función: DUAL SOLENOID
  • Material del cuerpo: POM
  • Tipo de accionamiento: PILOT OPERATED
  • Coil Temperature Range: -
  • Coeficiente del caudal: 800 l/min
  • Tipo de válvula: 5/2 way
  • Consumo de energía de la bobina: -
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar AC/DC
  • Conexión eléctrica: -
  • Medio: Air
  • Tamaño del orificio: 6 mm
  • Presión mínima de trabajo: 2 bar (AC or DC)
  • Temperatura mínima del fluido: -10 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 75 °C
  • Voltaje de suministro eléctrico: -
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: -
  • Cumplimiento con especificaciones ATEX: -
Safety Warning

Información del artículo

The L Series of Heavy Duty Poppet valves includes many product solutions for Valve Actuation in the Process Industry. This range delivers an unmatched high flow performance, up to 1400 l/min. The poppet design and materials makes this product extremely reliable either for low and high frequency applications making it the best choice for critical process control applications. This product solution modularity in combination with our ATEX coils program can optimize the total ownership costs delivering high reliability, extreme flexibility and best competitiveness.

Markets:
- Pharmaceutical
- Chemicals Production
- Refineries
- Food & Beverage production, storage
- Air & Gases production and treatment

Applications:
- Valve Actuaion

Features/Benefits:
- SIL approved by third party
- Coil modularity
- Multiapproved coil including Ate

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
347L04 DWF IGS IPT JPG STP

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Parker--General Catalogue--0112UK
Product Demos & Tutorials
Solenoid Valves Overview Video
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Fluid Control Division Europe

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Via E.Fermi, 5

Gessate (MI)

Italy

20060

Teléfono

+39 02 951251

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A18171