Refrigerador de aceite del aire Quiet con motor de CA: serie QAC
En casi todas las aplicaciones industriales, los refrigeradores de aceite de aire LAC poseen un diseño eficiente y robusto, con capacidades de refrigeración entre 1 y 300 kW. Use el software de dimensionado para el tamaño adecuado.
La serie de refrigeradores de aceite del aire LAC de Parker ofrece un sistema de refrigeración fiable y eficiente con las ventajas adicionales de unos plazos de entrega cortos y una entrega en 48 horas para algunos números de pieza. Gracias a su diseño simple y robusto y a la amplia selección de accesorios, esta gama se adapta a todas las aplicaciones industriales con una fuente eléctrica de alta tensión.
El refrigerador de aceite del aire de Parker LAC tiene un funcionamiento silencioso y ofrece una baja caída de presión y una alta capacidad de refrigeración. Dispone de un motor de CA monofásico o trifásico, y también está disponible en dos versiones especiales:
• Con la aprobación de ATEX para su uso en atmósferas potencialmente explosivas sobre terreno firme (serie LAC-X)
• Con protección adicional contra la corrosión, para su uso en aplicaciones marinas/marítimas (serie MAC)
El LAC de tamaño 200, que es único en el mercado, ofrece una capacidad de refrigeración de 300 kW a una diferencia de temperatura estimada de 40 °C.
Mercados:
• Petróleo y gas
• Industrial
• Móvil
• Energía renovable
Características/beneficios:
• Motor y ventilador silenciosos.
• Diseño eficiente y robusto que amplía la vida útil de funcionamiento y reduce los costos de servicio y mantenimiento.
• Matriz del enfriador con baja caída de presión y alta capacidad de enfriamiento.
• Fácil de mantener y fácil de adaptar en muchas aplicaciones.
La temperatura de trabajo correcta supone varios beneficios económicos y medioambientales:
• Aumento de la vida útil del sistema hidráulico.
• Aumento de la vida útil de los aceites.
• Mejora de la disponibilidad del sistema hidráulico: más horas de servicio y menos apagones.
• Reducción de los costos de servicio y reparación
• Alto nivel de eficiencia mantenido durante el funcionamiento continuado: la eficiencia del sistema disminuye si se supera la temperatura de trabajo idónea.
Aplicaciones:
• Unidades de potencia
• Sistemas de lubricación
• Grúas marinas
• Prensas
• Energía eólica
Hemos incluido una pequeña selección de números de pieza; para obtener más información, descargue el folleto de la gama LAC de refrigeradores de aceite del aire o póngase en contacto con su oficina de ventas local de Parker. También hay disponible un software selector de enfriadores para ver modelos 3D, documentación de los productos y software de dimensionado. También puede descargar nuestro software de dimensionado de enfriadores para seleccionar un enfriador (en la pestaña de Soporte del producto).
Anteriormente conocido como Oiltech y Olaer.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.