Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.
California Residents: Prop-65 Warning
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Parflex ABS Certification for Tubes and Tube Bundles |
| Parker Safety Guide for Selecting Hose, Tubing, Fittings and Accessories - Parflex |
| Productos | Número de tubos | Material del tubo de proceso | D.E. del tubo de proceso (pulg) | D.E. del tubo trazador (pulg) |
|---|---|---|---|---|
| LT-20435A-10430 | 1 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 1/4 | 1/4 |
| LT-20635A-10430 | 1 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 3/8 | 1/4 |
| LT-20835A-10430 | 1 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 1/2 | 1/4 |
| LT-20635A-10632 | 1 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 3/8 | 3/8 |
| LT-20835A-10632 | 1 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 1/2 | 3/8 |
| LT-20435B-10430 | 2 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 1/4 | 1/4 |
| LT-20635B-10430 | 2 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 3/8 | 1/4 |
| LT-20835B-10430 | 2 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 1/2 | 1/4 |
| LT-20635B-10632 | 2 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 3/8 | 3/8 |
| LT-20835B-10632 | 2 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 1/2 | 3/8 |