Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
The SRLQ liquid relief valves are conventional, direct spring loaded safety relief valves designed to protect the liquid containing portions of vessels built to the ASME Boiler and Pressure Vessel Code.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Data Sheet - Liquid Safety Relief Valve |
| Safety Relief Valves: SRLQ (Bul. 74-00) |
| Productos | Ajuste de descarga de presión (bares) | Ajuste de descarga de presión (psi) | Conexión de entrada | Conexión de salida | Caudal (lpm) | Caudal (gpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110574 | 5.2 bar | 75 psi | 13 mm(1/2") | 20 mm(3/4") | 40.5 lpm | 10.7 gpm |
| 110575 | 6.9 bar | 100 psi | 13 mm(1/2") | 20 mm(3/4") | 47.0 lpm | 12.4 gpm |
| 110576 | 5.2 bar | 75 psi | 20 mm(3/4") | 25 mm(1") | 67.4 lpm | 17.8 gpm |
| 110577 | 6.9 bar | 100 psi | 20 mm(3/4") | 25 mm(1") | 78.0 lpm | 20.6 gpm |
| 110837 | 3.5 bar | 50 psi | 13 mm(1/2") | 20 mm(3/4") | 33.3 lpm | 8.8 gpm |
| 110838 | 4.5 bar | 65 psi | 13 mm(1/2") | 20 mm(3/4") | 37.9 lpm | 10.0 gpm |
| 110839 | 5.8 bar | 85 psi | 13 mm(1/2") | 20 mm(3/4") | 43.2 lpm | 11.4 gpm |
| 110840 | 3.5 bar | 50 psi | 20 mm(3/4") | 25 mm(1") | 55.3 lpm | 14.6 gpm |
| 110841 | 4.5 bar | 65 psi | 20 mm(3/4") | 25 mm(1") | 62.8 lpm | 16.6 gpm |
| 110842 | 5.8 bar | 85 psi | 20 mm(3/4") | 25 mm(1") | 71.9 lpm | 19.0 gpm |