Liquid Valve Manifolds | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Opciones de conexión neumática

Tamaño de la rosca del orificio de montaje

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Liquid Valve Manifolds

Liquid Valve Manifolds

Parker’s Liquid Valve Manifolds are design for use with the R9 Valve.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: R9
  • Altura: 0.597 in (1.516 cm)
Safety Warning

Descripción completa del producto

Liquid Valve Manifolds come in 2 and 3 way configurations and are designed for the Parker R9 Valve. These manifolds require o-rings and two screws each, which are sold separately.

Markets:
• Clinical Diagnostics
• Analytical Chemistry
• Agent Detection
• Environmental Monitoring

Features/Benefits
• Available in 2-way and 3-way options
• For use with the Parker R9 Rocker Isolation Valve

Applications:
• Sampling, Wash & Waste
• Reagent Addition
• Flow Control
• Clinical Diagnostics Instrumentation
• Hematology
• Automated Slide Stainers
• DNA/RNA Synthesis

Productos Opciones de conexión neumática Tamaño de la rosca del orificio de montaje
R9-0001-016 3way 1/4 - 28 Female
R9-0002-016 3way M6 Female
R9-0003-016 2way 1/4 - 28 Female
R9-0004-016 2way M6 Female

687PDC
687821