Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s Liquid Valve O-rings are used for manifold mounting applications. The o-rings create a seal between the R9 Valve ports and a manifold.
| Productos | Material |
|---|---|
| R9-0001-300 | FFKM |
| R9-0002-300 | EPDM |