Low Pressure In-Line Duplex Filter - DF2050 Series | Parker NA

Low Pressure In-Line Duplex Filter - DF2050 Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Capacidad de flujo (l/min)

Elemento de filtro

Tipo de indicador

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Low Pressure In-Line Duplex Filter - DF2050 Series

Low Pressure In-Line Duplex Filter - DF2050 Series

The DF2050 duplex filter is a cast iron duplex filter for Marine applications.
Suitable for flows up to 1000 l/min and pressures up to 30 bar.

Especificaciones técnicas

  • Material de la junta: Fluorelastomer
  • Rango de presión de la válvula de derivación: No Bypass
  • Tipo de puerto: DN80/PN25
  • Opciones: No bypass
  • Tipo de montaje: Inline
  • Rango de presión: 0-34 bar, 0-500 psi bar
  • Caudal: 500-1,000 L/min
  • Material del alojamiento: Cast iron
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 120 °C
Safety Warning

Descripción completa del producto

Items marked with an asterisk * in the drop-down menus are standard choices.

The DF2050 is a heavy duty performance duplex filter.
The elements of the DF2050 have a high dirt holding capacity, yet a low pressure drop.
A Heavy duty cast iron housing and the high quality elements mean safety and continuity in your applications.
Maximum flow rate up to 1000 l/min. Maximum pressue 30 bar. DN80-PN25 connections.

Applications:
• Marine gear lubricating systems
• Propulsion systems
• Diesel engine lubricating systems
• Heavy fuel oil safety filter

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
DF2050 Series Brochure
×
Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros

687PDC
C89472