Low Pressure In-Line Duplex Filter - DF2110 Series | #DF2110110QVPJD801


LOADING IMAGES
DF2110110QVPJD801

Low Pressure In-Line Duplex Filter - DF2110 Series | #DF2110110QVPJD801

The DF2110 duplex filter is a cast iron duplex filter for marine applications.
Suitable for flows up to 1200 l/min and pressures up to 30 bar.


Especificaciones técnicas

  • Rango de presión de la válvula de derivación: 3.0 bar
  • Valor de filtración (micras): 10 µm
  • Caudal: 800 l/min
  • Tipo de elemento de filtro: 10Q Microglass
  • Tipo de indicador: Indicator block plugged
  • Opciones: With bypass
  • Material de la junta: Fluorelastomer
  • Tipo de puerto: DN80/PN25
  • Tipo de montaje: Inline
  • Rango de presión: 30 bar
  • Caudal: 1000 L/min
  • Material del alojamiento: Cast iron
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 120 °C
Safety Warning

Información del artículo

Items marked with an asterisk * in the drop-down menus are standard choices.

The DF2110 is a heavy duty performance duplex filter.
The elements of the DF2110 have a high dirt holding capacity, yet a low pressure drop.
The heavy duty cast iron housing and several element media options mean a multitude of suitable applications.
Maximum flow rate up to 1200 l/min and extended housing available for high viscocity oils and longer service intervals.
Maximum pressue 30 bar. DN80-PN25 connections.

Applications:
• Marine gear lubricating systems
• Propulsion systems
• Diesel engine lubricating systems
• Heavy fuel oil safety filter

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
DF2110 - Dimensional Drawing
DF2110 Series Brochure
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472