HFD1310QEBNKD125U1 - Low Pressure In-Line Single and Duplex Filter - HFS-HFD Series | Parker NA

Low Pressure In-Line Single and Duplex Filter - HFS-HFD Series | #HFD1310QEBNKD125U1

HFD1310QEBNKD125U1

Low Pressure In-Line Single and Duplex Filter - HFS-HFD Series | #HFD1310QEBNKD125U1

The HFS and HFD series is a range of high flow single and duplex Filters for Lubrication oil, Fuel and Coolant filtration.
Maximum flow 11200 l/min. Maximum pressure 10 bar.


Especificaciones técnicas

  • Capacidad de flujo (l/min): 1400 *
  • Tipo de indicador: No indicator block, ports plugged *
  • Opciones: Butterfly + check valves. With bypass *
  • Tipo de conexión del puerto: DN125-PN10 Flanges *
  • Elemento de filtro: 10QE Ecoglass *
  • Tipo de filtro: Duplex filter
  • Material de la junta: Nitrile
  • Rango de presión de la válvula de derivación: 3.5 bar
  • Tipo de montaje: Inline
  • Rango de presión: 10 bar
  • Caudal: 1400 L/min
  • Material del alojamiento: Steel
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to 100 °C
Safety Warning

Información del artículo

Items marked with an asterisk * in the drop-down menus are standard choices.

The HFS and HFD series is a new range of heavy duty, high flow single and duplex filters that ensure reliability in industrial, marine and power generation applications up to DN350 and flow rates up to 11200 l/min.
One filter element size allows standardisation in multi-element housings.
On the duplex filters an equalising valve eases the changeover of flow direction in the filter housings.
Parker's angular sealing arrangement aids to the installation of the elements.

Applications:
• Steel industry, paper mills, marine applications and power generation
• Lubricating systems
• Fuel filtration
• Coolant filtration

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472