Filtros de Retorno de Baja Presión para Tanques – Serie GLF | #GLF2210QBPIS161


LOADING IMAGES
GLF2210QBPIS161

Filtros de Retorno de Baja Presión para Tanques – Serie GLF | #GLF2210QBPIS161

Los filtros de línea de retorno de la serie GLF de Parker combinan la filtración de microvidrio de alta eficiencia con una instalación de bajo costo en un diseño patentado. Presión de funcionamiento permitida de 150 PSI/10,3 bar.


Especificaciones técnicas

  • Válvula de derivación (psi): 35
  • Tipo de indicador: Port Plugged
  • Caudal (gpm): 100
  • Elemento de filtro: 10Q Microglass
  • Tipo de conexión del puerto: SAE-16
  • Material de la junta: Nitrile
  • Opciones: None
  • Tipo de montaje: Montado en el depósito
  • Rango de presión: 150 psi, 10.3 bar
  • Caudal: 379 L/min, 100 gal/min
  • Tipo de elemento de filtro: Microcristal 10Q, Cartucho
  • Material de la junta: Nitrilo
  • Rango de presión de la válvula de derivación: 35 psi, 2.4 bar
  • Tipo de puerto: SAE-16
  • Tipo de indicador: Puerto conectado
  • Ajuste de presión del indicador: 28 psi, 1.9 bar
  • Opciones: Ninguno
  • Material del alojamiento: Aleación de aluminio fundido
  • Para tipo de fluido: Fluidos a base de petróleo y minerales
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 225 °F, 107 °C
  • Peso: 5 lb, 2.27 kg
  • Elemento compatible: 946437Q
Safety Warning

Información del artículo

La serie GLF de Parker está diseñada para proporcionar filtración de alta calidad a los sistemas hidráulicos. Diseño patentado diseñado para una alta capacidad de flujo con baja caída de presión y una larga vida útil entre cambios de elementos. El diseño también permite 2 puertos de entrada que brindan flexibilidad y la oportunidad de reducir en gran medida los costos de instalación. La dirección de filtración de adentro hacia afuera permite que los contaminantes recolectados permanezcan en el elemento durante el reemplazo y no vuelvan a ingresar al sistema.


Aplicaciones típicas

• Grúas de cubierta y móviles

• Equipos de extinción de incendios

• Reenviadores

• Prensas hidráulicas

• Unidades de gobierno marino

• Paquetes de energía

• Gestión de residuos, volquete y carretillas elevadoras

• Excavadoras

• Cosechadoras

• Empacadoras de residuos

• Apiladores retráctiles

• Cargadoras de ruedas

• Equipos de perforación

• Unidades de potencia industrial


Características y beneficios

Diseño del filtro y construcción del elemento con envoltura exterior de metal perforado

Proporciona una excelente difusión del flujo, eliminando la aireación

No se requiere tazón

Reducción del coste y del peso del montaje

Rendimiento mejorado


Medios de microvidrio de alta eficiencia que maximizan el área de filtración

Combina una alta eficiencia de captura de partículas con una alta capacidad de retención de suciedad y un menor DP

Fluidos más limpios, más duraderos con menos intervalos de servicio

Filtración continua para arranques en frío

Menores costos operativos


El diseño del elemento incluye una válvula de derivación integral con tapa de extremo inferior cerrada

Nuevo bypass con cada cambio de elemento

Garantiza que los contaminantes capturados se eliminen con cada cambio de elemento Garantiza un rendimiento de derivación confiable

Sin fugas

Reducción del riesgo de contaminación durante el servicio


Prefiltración magnética opcional

Elimina grandes contaminantes ferrosos

Prolonga la vida útil del elemento

Indicación visual del desgaste de los componentes


Elemento filtrante patentado

Promueve las piezas de servicio originales

Calidad de filtración garantizada


Filtración de adentro hacia afuera

Toda la contaminación capturada retenida dentro del elemento

Sin recontaminación del sistema durante el cambio del elemento


Diseño de producto fácil de mantener

Fácil mantenimiento mediante un simple cambio de elemento

Empuñadura de puente para facilitar la extracción del elemento

Reduce el tiempo de servicio del filtro


Indicadores visuales o eléctricos

Sepa exactamente cuándo reparar el elemento

Sin tiempo de inactividad por mantenimiento


Servicio de elementos de acceso superior

El petróleo permanece en las viviendas

Cambio de elemento más rápido

Sin derrames

Reducción de los costes de mantenimiento


Cabezal con 2 puertos de entrada

Se puede utilizar como puerto de llenado

Ofrece flexibilidad de instalación

Relleno filtrado

Conexiones reducidas

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker AFD - Aerospace Business Unit

Aerospace Filtration Division

8439 Triad Drive

Greensboro, NC 27409

USA

Teléfono

336-668-4444

Fax

336-668-4452

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
731421